旋转式多臂机—面向织工的花纹织物解决方案

源于不断创新,史陶比尔系列丰富的产品线再次增添新品。在其最新扩大的多臂机系列中,S3018和S3062型专为满足喷水织造的严苛要求而设计,并为每件喷水织物提供最佳性能,尤其是不均衡的织物组织。

从机器的运动原理到传动机构,每一方面都是史陶比尔研发不懈努力的成果。

 

我们专为喷水织机设计的多臂机具有以下优势:

  • 作为旋转式原理的核心,最新锁紧系统优化了综框选择,保证综框在任何负载下都能以极高的速度精确运行。
  • 固定式电磁铁显著降低噪音和振动。
  • 坚固的单箱体结构,具有更好的密封性,便于维修,并且可以提供更好的尺寸稳定性。
  • 新一代提综机构de82和de83提供了低维护解决方案,同时也确保高速性能。

史陶比尔为织造厂提供最高效的设备,以保持其竞争优势。

从编程到控制器

史陶比尔的18编程系统简化了花纹创建和向良好密封和内置多臂控制器信息传输的过程,从而确保了向固定式电磁块传输数据的可靠性。


免维护传统机构

全新设计的提综机构具有更加强化的结构和驱动力,易于调节的梭口和免维护需求,使其完全适用于喷水织造。

史陶比尔多臂机—优化喷水织机的效率与可靠性

作为织造商,您深知保持生产效率和织物质量的双重挑战。停机时间和材料浪费会直接影响您的纺织品生产。可靠、精准且耐用的多臂机是您生产过程中的重要组成部分。它们确保精准织造,并适合在高速下处理纤维,常用于织布厂。

您的喷水织机擅长生产细腻、均匀的纺织品。它们轻松处理聚酯纤维等合成纤维,生产出用于服装和家居纺织品的面料。这些织机的高速运行适合大规模高效生产。然而,监测多臂机的磨损情况至关重要。随着时间的推移,它们可能会影响织机的性能。

可靠的多臂机,维护需求低,可帮助您减少停机时间并提高纺织品产量。我们机器的可靠性为您提供无与伦比的投资回报,以及显著的灵活性,使您的喷水织机能够适应市场的快速变化。这确保了您的纤维转化为坚韧、高质量的织物。我们很自豪能为您提供这一优势,并成为您值得信赖的合作伙伴。

史陶比尔还为您提供