关于我们 新闻资讯 加入我们
在汽车与航空行业,地毯制造商面临诸多挑战,包括法规要求、乘客安全以及严苛的技术标准。这些地毯广泛应用于飞机、火车、公交车和汽车,必须具备耐用、防污、阻燃等性能,同时兼顾乘坐舒适性与安全性。尤其在航空领域,地毯还需具备轻量化特性,以提升燃油效率。要在满足所有这些要求的同时实现轻质化,离不开先进的织造技术。
史陶比尔提供的织造系统正是理想之选,具备高可靠性与高生产效率,可高效加工聚丙烯、聚酰胺、羊毛等多种纱线,生产效率是传统钢丝织机的三倍,助力制造商轻松应对复杂工艺挑战。
ALPHA 580 SINGLELOOP 织造系统特别适用于工业化生产圈绒和平织地毯,如用于运输行业的块毯或满铺地毯。ALPHA 580 SINGLELOOP 织造系统的特点是减小了双剑杆之间的间距,并配有一个特殊的引纬装置,可在织造过程中去除成圈绒所需的辅助纬纱。这样,织造厂就能在整个织造幅宽上生产出细圈绒和轻质地毯,而无需从中间切割。此外,集成的针筒支架支持三种不同类型的针筒,每种针筒都有不同的高度,从而提高了系统的灵活性。