下载配置文件

您可以在我们网站下载多种类型的配置文件。 此外,如果对于您有意向的产品型号缺少选配件,请联系您所在地区的相关史陶比尔代表。

系统监控 IDA MODULE

文件名称

模块

下载

GSDML

IDA 130 / 260 / 631

Download GSDML (*.zip)

EDS

IDA 130 / 260 / 631

Download EDS (*.zip)

相关产品

您可能会感兴趣

MPS - 有效负载上限 55 kg

有效负载: 10 kg / PCD31.5 20 kg / PCD40 20 kg / PCD50 35 kg / PCD50 55 kg / PCD63

MPS - 有效负载上限 350 kg

有效负载: 80 kg / PCD80 100 kg / PCD100 350 kg / PCD125

MPS - 有效负载上限 2500 kg

有效负载: 630 kg / PCD160 1530 kg / PCD200 2500 kg / PCD315