CNC Solutions 开发了技术包(Technology Package),这是一套全面的解决方案,整合了与史陶比尔高性能机器人协作实施 CNC 应用所需的全部软硬件组件。
选择技术包后,集成商可获得一套开箱即用的解决方案,从而精准设计复杂轨迹,轻松应对多样且高要求的项目。
通过这一技术合作,CNC Solutions 与史陶比尔正在共同推动先进自动化的发展,将 CNC 专业技术、软件能力和机器人可靠性完美结合。
技术包专为快速、简便的集成而设计,提供:
这套开箱即用的系统使集成商能够快速部署高性能、灵活的内部机器人解决方案。
凭借多年经验,CNC Solutions 开发的技术包可帮助集成商:
软件、硬件与史陶比尔机器人技术的结合,为满足高端工业需求提供了坚实技术基础。
CNC Solutions 在 CNC 领域的专业能力与史陶比尔机器人可靠性的结合,创造了强大的协同效应:
技术包非常适合集成商,将史陶比尔机器人升级为真正高效、可靠且可扩展的 CNC 机器人系统。
ENCY Robot 从设计到最终成品全程支持项目,实现完整的数字化贯通。
基于 Beckhoff 技术开发的运动控制器可将机器人转换为标准 CNC 设备。
控制单元配备与传统 CNC 系统类似的直观界面,可实现:
手持控制器支持精准的手动操作,使得调试与优化过程更加灵活、可控。
这种配置简化了集成流程,让 CNC 操作人员能在熟悉的环境中工作。
在数控系统驱动下,机器人以 CNC 机器人系统的方式运行,可执行高精度、连续性的加工任务,并具备 全天候 24/7 工作能力。
史陶比尔机器人特别适用于各种高精度应用。这类复杂工艺对专业技术和机械稳定性有着极高要求。