成功案例

肉类行业的创新自动化解决方案

在进行风干和腌制之前,每一条塞拉诺火腿都必须进行标识,并将标签刺入火腿内部。这一工序过去完全依赖人工完成,操作人员在作业过程中需要小心避开骨头,劳动强度大且存在安全风险。如今,这一工序首次实现了全自动化——通过人工智能技术与史陶比尔机器人的结合得以完成。

客户收益

  • 将一项高强度、重复性的体力劳动实现自动化
  • 降低标签刺入过程中针头断裂的风险
  • 无缝融入现有生产流程
  • 提升单个塞拉诺火腿的可追溯性

挑战

面向重量高达 18 公斤生火腿的精准标签刺入

每一条塞拉诺火腿都必须进行标识,以便在不同风干室中对其加工过程进行监控和追踪。直到不久前,这一工序仍无法实现自动化,而如今已成为现实:一台史陶比尔机器人能够在不接触骨头的情况下,每小时完成多达 900 个标签的刺入作业。标签的精准刺入位置由基于人工智能的视觉系统进行识别和确定。

一家中型塞拉诺火腿生产企业每天可处理超过 5,000 条火腿。在长达 18 个月的风干和腌制周期中,每一条火腿所嵌入的标签都会全程随行,贯穿多个加工车间,从而实现完整的可追溯性和精准识别。

该工序的难点在于:一条火腿中多达 40% 的重量为骨头,而标签针无法穿透骨骼。同时,由于火腿属于天然产品,每一条火腿内部骨骼的位置均存在差异。因此,标签刺入不仅依赖经验判断,还需要消耗大量体力。正因如此,该工序长期以来一直希望实现自动化,但始终受限于无法在所需速度和精度下准确识别火腿内部骨骼位置。

解决方案

机器人辅助标签刺入,实现精准定位

位于西班牙东部肉类生产重镇奥洛特(Olot)的自动化企业 Timpolot,在标签刺入领域开发出了一套可靠的解决方案。该系统由史陶比尔机器人、标签刺入装置以及基于人工智能的视觉系统组成。Timpolot 创始人兼总经理 Jordi Bassols 介绍道:“火腿以随机方式由人工放置在传送带上,视觉系统会识别其位置,并通过算法和 AI 辅助,确定火腿内部最理想的标签刺入点位,随后由机器人完成精准作业。”

与此同时,一台打印设备生成塑料标签,机器人通过气动固定式刺入装置将其抓取。在视觉系统提供的坐标引导下,机器人将针状标签座准确刺入火腿内部,有效避开骨头,从而显著降低针头断裂的风险。

效果与客户反馈

提升工作质量、职业安全性与可追溯性

该系统的首套设备已在一家大型塞拉诺火腿生产企业中投入运行。系统采用的 史陶比尔 SCARA 机器人 TS2-80 HE,每天可处理 15 万至 18 万公斤 火腿,持续产能达 每小时 750 件,峰值速度最高可达 每小时 900 件,单次作业节拍仅 4 秒。

“通过实现标签刺入工序的自动化,我们在多个方面取得了显著提升。一方面,提高了作业质量和职业安全性,使操作人员能够专注于更具价值的工作;另一方面,通过集中化的数据管理,进一步增强了产品的可追溯性。”

Timpolot 创始人兼总经理 Jordi Bassols 表示。

了解更多我们的产品