- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
史陶比尔 TP80 机器人以最小的占用空间进行超高速封杯操作。
如今不少酸奶厂商会附赠脆心糖等配料供消费者根据个人口味添加,这增大了酸奶二次包装的难度。一家知名食品企业的土耳其工厂安装了史陶比尔快速拾放机器人,设备极具柔性,为二次包装应用创造更多竞争优势。
食品加工是推动土耳其经济增长的重要动力之一,其自动化需求也与日俱增。史陶比尔土耳其公司工业机器人事业部多年来一直活跃于这一领域。为了提高二次包装解决方案水准,系统集成商3E Industrial Automation公司和史陶比尔土耳其公司针对一个开创性项目展开协作。
该项目的用户是达能 (Danone) 乳制品生产厂。项目的核心在于:酸奶经灌装并封装好后,如何将小盒装脆心糖和塑料勺贴在打孔包装的两联杯酸奶盒顶。
该包装线之前由人工操作,极为费时,而如今史陶比尔快速拾放机器人TP80能够以破纪录的时间完成。两联杯酸奶与小盒脆心糖加勺通过各自传送带进入机器人工作区域。
TP80安装在传送带一侧,一次抓两份带粘性的脆心糖及小勺,再放置于两联杯酸奶盒顶。
史陶比尔TP80每次拾放仅几分之一秒,速度快到肉眼无法捕捉。机器人还配备特殊真空夹爪,通过高速视觉识别系统接收待包装材料的坐标信息,性能大大超出期望。经测试,TP80每分钟拾放频率最高可达237次,远超220次的额定频率。
史陶比尔P80机器人可使用NSF H1食品级润滑油,在实际生产环境中的表现胜过史陶比尔官方提供的样本数据,这让所有参与人员感到惊讶。重要的是,在这类应用中, 一台TP80能替代两台Delta机器人,重新定义了整个高速机器人概念。
对于食品厂家达能来说,这一成功的解决方案带来诸多优势。首先,整个单元仅配置一台机器人,空间占用最小化。其次,产量显著提升,质量进一步改善。最后,由于单位产品成本降低和一年左右的投资回收期,经济效益明显增加。
这些竞争优势主要归结于TP80独特的产品特性。凭借独一无二的设计和先进驱动技术,TP80拥有无与伦比的运行速度,产线无需再投入第二台机器人和由此产生的运行费用。此外,TP80结构坚固,即使经过数千小时运行,仍能保持高精度和高可靠性,而且不会产生常见的磨损问题。
此外,TP80防护等级达IP65,所有线缆及润滑油均内置于机器手臂,能有效避免外部走线或管路引起的故障风险。同时史陶比尔机器人驱动装置的机械稳定性高、维护周期长,系统相应的运行成本也更低。