关于我们 新闻资讯 加入我们
将您的注塑机与换模台和换模车配合工作可最大限度地缩短安装和更换时间。这些部件是实现“分钟即时换模”(SMED)的关键。所有系统都是准确地根据您的要求开发和制造的。
换模台可实现安全、经济的水平模具更换。根据模具的重量和温度,可采用滚轮来手动或全自动传输工模具。
轨道式传输系统用于多台机器上的自动换模。与工具存放以及预热站一样,机器沿轨道定位。换模车移动,接靠在机器上,模具输入和输出均是全自动的。
史陶比尔的移动式单站或多站换模车可提供最大的灵活性:它们可接靠任何机器,与机器的定位位置或在生产线中的位置方向无关。 所有换模车都有高度可调台供选用。模具输入高度是根据机器高度自动调节。一个锁紧装置用于与机器的机械连接。
史陶比尔的 MLV 换模车是换模过程的重要组成部分。 此设备常用于精密注塑车间,服务于小吨位注塑机和小吨位模具,且无需进行任何改装,通过MLV转运模具可以大幅缩短换模时间。 它们不仅提高了换模过程的安全性,还因生产所用部件材料具有较好的机械抗性、防腐蚀性,确保其在高要求生产环境中的长使用寿命,进而拥有更高经济效益。
MLV 换模车可根据客户模具重量及尺寸、设备布局情况进行定制化设计;根据模具重量可选择带驱动/无驱动MLV换模车,有效提高换模系统整体设备利用率。