适用于700公斤以下模具

小吨位模具快速装载 MLV 换模小车

Stäubli MLV 是面向塑料行业的快速、安全且高度灵活的模具转运解决方案。适用于重量不超过 700 kg 的模具,可有效简化换模流程,显著提升设备综合效率(OEE)。

该系统采用全手动操作设计无需电源及任何电气接口,因此可即装即用,并能在几乎所有生产环境中独立运行,不受现场条件限制。

MLV 配备带滚轮的转运平台以及集成式脚踏泵,转运高度可实现无级调节,能够灵活适配不同类型的注塑机。模具通过双重安全锁定机制进行固定,确保整个换模与转运过程的高度可靠性

针对特殊应用需求,Stäubli 还可提供定制化解决方案,例如满足更高模具重量特殊形状模具等个性化要求。

应用场景

  • 中小吨位注塑机
  • 洁净室环境
  • 手动模具装载
  • 模具转运

下载MLV选型手册

易于集成

全手动操作设计,无需电源或任何电气接口,轻松集成到现有生产环境中

高工艺安全性

操作直观、使用友好,并配备双重模具固定机制,全面保障作业安全

快速安全换模

可在生产流程的几乎任何环节灵活使用,实现高效、安全的换模作业

高性价比

可用于车间所有合适吨位机台,高效支持快速换模

水平模具装载:三种型号可选

独立滚轮与分体式滚轮臂

非驱动滚轮安装于动定模模板上,转运平台则配备独立的滚轮臂

预装于横杆上的独立滚轮及分体式滚轮臂

预装式横杆及预打安装孔位,安装过程简便;分体式滚轮臂可独立安装

滚轮及滚轮臂整体预装于同一横杆上

所有部件均已预先组装,可直接利用现有安装孔位进行安装,无需单独的滚轮臂

安装方式灵活

MLV 滚轮系统可根据模具行进方向或垂直方向安装,灵活适应生产现场空间条件

    滚轮系统沿模具进模方向安装

    当机注塑机前方空间较为充裕时,推荐使用该版本,操作更加舒适顺畅

    滚轮系统与模具进模方向垂直

    适用于注塑机前方空间受限的情况,可实现对现有空间的最优利用

    Technical specifications

     MLV
    最大模具重量700 kg
    模具高度685 - 1355 mm
    模具最大宽度596 mm
    模具最大安装高度520 mm
    小车整体长度980 mm
    小车整体宽度600 mm

    Downloads

    Reset filter