成功案例

与 Prodeval 和 Stäubli 一起迈向绿色能源

可靠、直观和超安全的 bioCNG* 加注体验

挑战

2018 年,Prodeval 着手开发适用于所有类型车辆(轻型、重型、农用等)的加油站。

Prodeval 设计的车站旨在供公众使用,必须满足安全、质量和实用性要求。

解决方案

作 为 快 速 连 接 系 统 设 计 和 制 造 的 领 导 者 , Prodeval 选 中 史 陶 比 尔 为 整 条 配 气 管 线 加 配 。

  • GMV 09-12 加氢枪: GMV 09-12 加注手柄集安全性和易用性于一身,非常适合在自助服务站为压缩天然气 (CNG) 加注。转 动 手 柄 即 可 单 次 动 动 打 开 回 路 , 而 集 成 减 压 系 统 可 确 保 全 时 安 全 断 开 。
  • 拉断阀 BRW 02-08:该防拉出系统位于加油站和把手之间,如果汽车在车手仍连接的情况下启动,则会断开气体回路(加压与否)。

史 陶 比 尔 的 解 决 方 案 既 能 保 证 安 全 又 易 用 , 为 用 户 带 来 可 靠 、 直 观 和 超 安 全 的 加 油 体验 。

优势

得益于与史陶比尔建立的合作伙伴关系,Prodeval 可以保证其装置的完全安全。

在积累了丰富的经验并得到用户的积极反馈后,Prodeval 现在可以期待在法国更大规模地扩建生物压缩天然气站。

通过分享他们的专业知识和技能,Prodeval 和史陶比尔正在促进生物压缩天然气的获取和使用,从而为向绿色能源的过渡做出贡献!

 

* 压缩天然气

合伙人

作为沼气处理和转化为生物甲烷解决方案的专家,Prodeval 为涉及这种 100% 可再生能源的项目提供支持。

这家法国公司在该领域拥有 30 多年的经验,目前在全球拥有 500 多名员工。

无论是处理系统还是分配站,Prodeval 都会介入并为每个阶段开发特定的解决方案:从生物甲烷的生产到分配。

应用

用于压缩天然气车辆加注的快速连接器

“ ”我们与史陶比尔建立的合作伙伴关系使我们的装置具有所需的成熟度和安全性。”

Caroline Chubilleau,Prodeval 项目经理/产品开发

相关产品