MQD - 手插、不锈钢

随着人工智能持续重塑各行业,其背后的基础设施也必须不断演进。数据中心和超级计算机架构正在突破性能和密度的极限。这一转变要求采用紧凑、高效、面向未来的先进液冷解决方案

史陶比尔推出 MQD 液冷快速接头,专为新一代 AI 基础设施设计。该产品依据 NVIDIA 规范开发,兼容 VR200 设计及所有高性能机架,在紧凑结构中实现高流量性能,适用于高密度环境,使直接芯片冷却更高效。

MQD 应对AI数据中心的冷却挑战

史陶比尔 MQD特性:

  • 与 NVIDIA 协同开发:英伟达推荐供应商,依据 NVIDIA 规范设计,确保在基于 VR200 的系统中实现无缝集成。
  • 紧凑结构,适配高密度环境:在有限空间内最大化冷却能力,同时保持流量效率。
  • 高流量性能,应对 AI 热负荷:优化冷却液流量,确保在高强度 AI 工作负载下维持热稳定性,延长硬件寿命。
  • 快速断开,简化部署:自动、无泄漏连接,便于安装和维护,支持液冷系统快速扩展。
 
紧凑
高效
面向未来
 
 

应用领域

  • 数据中心
  • HPC(高性能计算机)、超级计算机
  • 网络交换机
  • 电子设备(电子元器件液冷)
  • IT 设备冷却

需要帮助?欢迎联系我们!

我们的团队随时为您提供支持,帮助您选择最优解决方案。

为什么选择史陶比尔?值得信赖的专业实力,全球化布局

在关键任务的冷却解决方案中,选择合适的合作伙伴与选择正确的技术同样重要。

全球布局,本地支持

史陶比尔在全球拥有专业团队,无论您的数据中心位于何处,都能为您提供专家支持和快速响应的服务。我们的供应链覆盖三大洲,能够实现快速交付、稳定质量和可靠供应,大规模部署也能快速应对。

数十年验证的专业经验

在电子冷却领域拥有超过 30 年的经验,并在数据中心液冷技术方面积累了十余年的实践经验。

与行业领导者保持紧密合作

史陶比尔与主要数据中心运营商、OEM 厂商以及超大规模企业(包括 NVIDIA)保持密切合作,共同开发能够应对实际挑战的解决方案。

产品特性 - MQD

  • 用于连接机架与液冷系统
  • 用于服务器内部的液冷分配
  • 手动操作简便,使用直观
  • 适用于高密度空间
技术规格流体 材质
  • 公称直径 DN(毫米):3
  • 最大允许压力:16 bar(232.06 PSI)*
  • 水乙二醇
  • 冷却液

不锈钢

探索更多AI服务器液冷解决方案

凭借全面的快速连接产品组合,史陶比尔确保整个 IT 冷却系统(从芯片到基础设施)的最佳热管理。我们的技术支持 AI、高性能计算(HPC)和数据中心中最严苛的应用,在各个层面实现优异的性能、可靠性和能源效率。