职业生涯
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
此系列大流量快速接头结构紧凑,具有最佳的流量压降比。VSU 连接器完全对称,可以为软管两端提供相同的连接。借助这一设计,操作者便无需检查连接方向。阀门在断开连接之前闭合,这确保了操作的整体安全性,并且凸耳锁紧功能简单有效。
燃油、冷却流体
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):28
最大允许压力 PS(bar)*: 10
各种燃料、加注方式和车辆用的快速接头。