RBH - 用于氢气应用的不锈钢中压快速接头

RBH08 快速接头兼具出色的安全性易用性

RBH 专为氢气应用设计,主要由高品质不锈钢制成,采用轻量、紧凑的结构设计,配以可靠的安全锁紧机构,使连接操作既便捷又稳固。

RBH 接头可在腐蚀性环境下,为中压氢气管路提供可靠的连接。

应用

 

  • 氢气管路
  • 氢气瓶排充装
  • 氢气长管拖车
  • 氢能工艺工业
  • 实验室

为中压氢气管路提供便捷、安全且长期耐用的连接

关键优势

保障操作人员与设备安全性

连接操作更简单高效

提高整体生产力

优化运营成本

史陶比尔产品设计如何助您提升整体性能


技术参数

流体构造其他功能
氢气
  • 主要采用奥氏体不锈钢
  • 耐氢性优异的密封材料
  • 符合欧盟压力设备指令 2014/68/UE
  • 设计遵循防爆环境指令 2014/34/UE(ATEX),可安全集成
 RBH08
公称直径8 mm

额定压力 PR

最大允许压力 PS

550 bar (7977,08 psi) 
双向 Cv 值1,63
最低与最高允许温度 TS-40 to +85 °C (-40 to +185 °F)

相关产品

我们的氢气应用快速接头

下载

重置筛选