焊接

探索我们在焊接应用中

具有卓越性能的产品系列

焊接应用创新解决方案

联系我们

获取焊接应用解决方案的更多详情,欢迎随时联系我们。

史陶比尔解决方案的核心优势:

  • 介质传输管理:我们的流体连接器在介质传输的安全性和质量方面提供最高性能。
  • 提高生产效益:我们的解决方案可实现更短的切换时间、最优的能效和零失误连接操作,最大化您的生产效益。 
  • 机器人焊接:通过自动化系统实现精密焊接,确保高质量的焊点。

史陶比尔连接解决方案如何优化焊接车间每个阶段?

快速接头、组合连接系统和机器人工具快换系统可提升您的性能、生产效率和安全性。

Automotive - Bodyshop
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

手动焊枪工作站

紧凑型轻量化集中连接系统,提供一步到位的平衡连接,简化焊枪操作流程

multi-automitive-framing-gate
cancel-white

总拼工位

通过坚固可靠的防错系统及史陶比尔精密组合接连接器系统,提升您的装配效率。

robotic-tool-changer-mps-260-overview-hip
cancel-white

MPS 全自动机器人工具快换系统

适配各类机器人及负载需求的全自动工具快换方案,满足跨行业多样化应用场景。

Connector for the secondary circuit of resistance welding devices
cancel-white

次级回路连接器

模块化设计的SpotFix连接系统,专为电阻焊设备次级回路优化,特别适用于X型焊枪。

cancel-white

圆形一次回路连接器

最多支持5极连接的圆形系列,专为电阻焊设备供电设计,可满足点焊中所有应用需求。

cancel-white

平面式一次回路连接器

RobiFix系列采用3极直线排列,确保为点焊单元提供稳定电力支持,已成为全球汽车焊装车间的标准配置。

compressed-air-hjp-connection-unit-tim
cancel-white

表面检测和精修方案

使用防刮擦连接和气动工具进行装配和检测,保护工件表面处理质量。

焊接应用创新流体连接解决方案

探索我们的产品系列,容所有类型机器人的自动机器人工具快换系统,专为检测与精修工艺设计的快速接头,以及完美适用于手动焊枪工艺或连接AGV自动引导车系统的组合连接器。

适用于焊接应用的高效能电连接器

在汽车制造的苛刻环境中,可靠的电力输送对于高性能焊接至关重要。
我们的连接器系列专为满足现代焊装车间的严格标准而设计。每个解决方案都经过量身定制,以确保安全性、可扩展性以及与电阻焊接系统的完美兼容。

焊装车间高性能点焊专用连接器

了解我们的连接器在电阻点焊中的应用,并探索它们如何为您的焊接线创造价值。

适用于不同焊接应用的多种解决方案

采用量身定制的焊接解决方案,助您实现最佳生产效能。我们的先进技术专为满足您的要求而设计,提高生产力和质量。

我们将共同寻找并集成最适合您焊接工艺的解决方案。

电阻点焊解决方案

史陶比尔电阻点焊技术组件提供快速可靠的介质传输连接,严格符合汽车制造标准,显著提升产能。专为电阻点焊研发的机器人工具快换系统,在确保安全的同时,优化操作便捷性,提高生产线效率。

铝焊与铝螺柱焊解决方案

这类需要超高功率和电流的焊接工艺,是实现汽车制造高精度可靠连接的关键技术。我们提供一系列成熟组件,均经过众多生产基地长期验证,以确保焊接工艺的安全性。

摩擦焊解决方案

史陶比尔组件满足摩擦焊接技术的苛刻要求,通过快速可靠的介质传输连接方案优化生产工艺的同时,坚持汽车制造的高标准。我们先进的机器人工具快换系统专为确保操作安全性、提升用户友好性和提高生产线效率而设计。

客户案例

史陶比尔始终以创新可靠的解决方案满足汽车行业客户的需求,持续为客户提升生产效率。客户信赖源自我们卓越的专业技术和质量承诺,确保产品长期可靠使用。查看我们的成功案例!

深受行业领导者的信赖:沃尔沃卡车与史陶比尔合作的经验

了解沃尔沃卡车如何通过史陶比尔的机器人工具快换系统解决产线可靠性问题,该客户的成功案例有力地证明了我们在严苛工业环境下的工程实力和长期可靠性。

“我们的筛选标准是为这个项目选择最可靠的供应商,最终选择了史陶比尔。”

Wilfried Graindorge - 机器人技术 - 沃尔沃布兰维尔工厂

NIMAK 选择史陶比尔实现高性能的一次回路快速连接

了解 NIMAK 如何借助史陶比尔高可靠性、可扩展的电连接器优化其电阻焊系统

“有一位我们可以平等交流的优质合作伙伴,对于 NIMAK 作为连接技术领域的创新和质量领导者来说至关重要,”

Kay Nagel - NIMAK 管理委员会成员

从创新到落地:专业资源库一览

下载资料