关于我们 新闻资讯 加入我们
涂装
探索用于喷涂和精修工艺的先进快速连接解决方案
凭借我们应用于涂装车间各工艺的连接解决方案,助您实现高质量效果。史陶比尔提供完美的快速连接解决方案,适用于空气喷枪、质量检测、维护、清洁、加注和排放需求。专为安全设计的轻量化人体工学连接器不仅操作简便,还具备无滴漏和无硅特性,能够满足涂装车间的各种应用严苛要求。
获取涂装车间应用解决方案的更多详情,欢迎随时联系我们。
快速接头、组合连接系统和机器人工具快换系统提升您的性能、生产率和安全性。
MPS机器人工具快换系统
使用防刮擦连接和气动工具保护工件表面处理质量,适用于装配和检测。
史陶比尔的无硅连接器配备耐溶剂密封件,为喷涂环境量身定制。
用于连接压缩空气和呼吸空气工具的安全快速接头。
探索我们的产品系列
史陶比尔为手动喷涂工艺提供易于操作的快速连接解决方案,确保从喷涂线到喷枪的安全连接。无滴漏设计在断开连接时有效减少涂料损失,适用于水溶性和溶剂型涂料。此外,还可选配带有防软管抽动安全装置的快速接头,可用于喷枪的供气系统。
ERS系列快速接头采用防刮伤连接技术和防软管抽动安全装置,提升检测与精修工艺质量。该系列产品符合ISO 4414国际标准,专为高质量标准而设计,是汽车、航空和装配环境中压缩空气回路的理想选择。
我们的机器人工具快换系统通过无缝集成多种工具,提升汽车行业的涂装工艺。该系统能有效缩短设备停机时间,最大限度地提高精度并减少损耗。通过实现可控的物料应用,我们的快换系统有效降低环境影响并提高效率,显著提升生产效率和产品质量。
了解更多史陶比尔在汽车行业的解决方案和服务,请下载我们的汽车行业解决方案目录册。