对于许多电子制造商而言,环境测试受到测试适配器、气候试验箱和移动机架之间连接性的限制。恶劣的环境条件、高密度连接以及频繁的更换,使标准连接器面临极限挑战。
该项目需要一套适用于气候试验箱的坚固耐用的印刷电路板(PCB)测试系统,以应对极端温度循环、热冲击、湿度及盐雾暴露等测试条件。为确保实验室操作的灵活性,需要建立两组接口:一是热试验箱内的PCB适配器之间的接口,二是试验箱与移动测试架之间的接口。该解决方案要求采用紧凑、模块化且高度可靠的连接方案,既能在恶劣环境下处理高密度信号,又能最大限度地提升性能并保障系统运行时间。
挑战:在同一连接器中集成电源、信号与热电偶
客户工程团队面临着明确的挑战:他们需要一款高度集成的连接器,在极其紧凑的接口中可靠集成热电偶、高密度信号和电源,同时在极端气候和腐蚀环境下不影响性能。连接器必须能够承受环境箱内持续的湿气、盐雾和快速温度变化,并在多次插拔后仍保持低接触电阻和稳定的测量信号。
与此同时,测试系统需要两个独立接口——PCB测试适配器与环境箱之间,以及环境箱与移动测试架之间——这使得采用、模块化且便于工程师安全操作的设计变得尤为重要。 传统解决方案无法在单个紧凑型连接器中提供如此高密度的触点、热电偶集成和耐腐蚀性,因此,在设计阶段获得快速、专业的技术支持至关重要,以避免延误、重新设计以及测试质量风险。
CombiTac——高度集成的连接器
为满足这些要求,史陶比尔提供了一种紧凑型模块化连接器解决方案,将信号、电源和热电偶集成在单一接口中。根据应用所需的连接,来配置相应模块。
所选连接器系统基于史陶比尔高精度、坚固的模块化设计,即使在快速温度变化和高湿度等极端测试条件下,也能确保信号和电源传输的一致性。该架构支持在紧凑空间内实现高密度连接,同时接触技术和材料设计旨在实现长寿命、低接触电阻以及数千次插拔后低发热。
从易用性角度来看,模块化设计使客户能够根据不同项目和PCB测试适配器灵活配置和调整连接器布局。这与史陶比尔在测试领域更广泛的价值主张完美契合:针对新产品线的快速设置和重新配置、跨设置的标准化接口,以及能够一步集成电源、信号和热电偶的简化连接。
简化设置、高运行时间与易扩展型
采用新的连接器系统后,客户在PCB测试适配器、环境箱和移动测试架之间使用了一个紧凑的高度集成接口。快速、可重复的插拔简化了日常设置,当同一条测试线上运行多块电路板、多个程序和多种环境配置时,这一点至关重要。
高精度、耐腐蚀的触点确保了测量稳定性,减少了连接器故障,并降低了维护工作量,从而降低了生全命周期成本并支持连续运行。得益于模块化、标准化的布局,工程团队可以轻松调整接口以适应新的PCB设计或额外的环境箱,缩短项目设置时间,并加快新产品的测试进程。
在整个设计阶段,史陶比尔为集成商提供了快速响应的工程支持。这些支持帮助验证了配置方案,确保了与环境箱接口的机械兼容性,并提供了文档和指导。竞争对手无法提供集热电偶、高密度触点、紧凑设计和技术支持于一体的解决方案,这使得史陶比尔方案成为首选。