成功案例

史陶比尔认证光伏培训赋能 Fiers 提升光伏市场竞争力

光伏成功案例

通过认证培训提升光伏行业的领先地位

经认证的史陶比尔光伏培训提升比利时Fiers公司光伏竞争力

Fiers 与史陶比尔之间的合作确保了 Fiers 的光伏电站安装人员能够接受优质的培训, 从而提高光伏电站施工现场的安装质量、安全性和可靠性。 此次合作通过利用史陶比尔的丰富经验, 提升了 Fiers 在光伏行业的地位。 双方首次交流培训在位于洛默尔水晶公园内的比利时最大的光伏电站举办。

关于 Fiers

Jeroen Fiers BV 是比荷卢地区领先的太阳能专业分包商之一,专注于工业规模的光伏项目安装,拥有超过 15 年从业经验,并以建设高质量光伏电站而著称。公司现有 250 多名技术娴熟的现场安装人员,主要活跃于比利时、荷兰、法国和德国,每年建设超过 500 个复杂光伏项目。Fiers 对质量的坚持不仅体现在工程交付上,也体现在对运维质量和人员技能的高标准要求。因此,持续提升团队能力、开展系统培训成为公司战略的重要组成部分。

史陶比尔提供现场光伏培训,与 Fiers 提升现场团队技能的需求高度契合。Fiers 已将史陶比尔的专业 MC4 光伏连接器装配和eBOS 优质实践课程纳入其培训体系,以提高其现场技术人员的能力,并提升已安装光伏电站的安全性。

关于项目

虽然比利时土地资源有限,但地面光伏项目正在显著增长。 过去两年,比利时的光伏布局正逐步从传统的住宅和商业屋顶系统转向公用事业规模的地面光伏电站。

位于比利时东北部、靠近荷兰边境的洛梅尔水晶公园(Kristalpark)正是这一趋势下的关键示范项目。电站最初装机容量为 99.5 兆瓦,目前正在扩容,计划新增 34.4 兆瓦,总装机容量将达到 133.9 兆瓦,安装的组件超过 30,000 块,预计年发电量将达到 83 GWh。

质量与安全:Fiers 的核心坚持

保持卓越的质量标准与安全运营是 Fiers 的核心使命。因此,公司始终紧跟行业标准,确保团队熟悉所有相关法规与优秀实践,以保证系统长期耐用、安全运行。史陶比尔在洛默尔水晶公园进行的现场考察,印证了其对精湛工艺和细节把控的坚持。

  • 电缆经过精密切割、精心标记并进行了屏蔽处理,提高了使用寿命和连接可靠性,并便于后期维护。
  • 所有未连接的电缆线束均采用防尘帽保护,避免灰尘或湿气进入损坏绝缘层内的金属针,确保直流侧稳定传输。
  • 基础设施的设备尖角使用车身胶带保护;逆变器安装在阴凉处,以避免阳光直射;EPC 总承包商 OMEXOM 和本项目阶段的安装公司 Voestalpine Sadef NV 密切合作,电缆集中保护于管道内,防止动物啃咬。

解决方案

在如此高标准的基础上,双方在水晶公园开展了首次现场培训。尽管 Fiers 安装团队经验丰富,但培训仍让他们对装配说明的核心原则有了更深入的理解。培训中强调了使用经认证的工具进行正确压接的重要性、精确扭矩的细节以及遵守直流侧安装规则的优秀实践。

Fiers 已通过 VCA 安全认证,进一步体现了其对安全、健康与环境要求的严谨态度。所有提升安全与工程质量的措施已深度融入公司的日常运营。

在现场培训结束并授予证书后,Fiers 又在根特总部组织了第二场培训,面向管理层展开更深入的专业讨论。Fiers 总监 Maarten Demeester 、技术经理及安装团队负责人均参与了培训。

“作为比荷卢光伏市场的重要参与者,我们始终致力于保持领先,确保安装团队的健康与安全,提升我们在光伏直流安装方面的专业能力。有了史陶比尔作为合作伙伴,我们不仅受益于其高质量产品,更能从其行业专业知识中汲取宝贵经验。”

Maarten Demeester, Director Fiers

成果

Fiers 的管理层坚信,与史陶比尔的合作关系将带来长期的价值,每当新建光伏电站时,安装团队都能得到全面的专业培训。 史陶比尔致力于推进光伏安装的高标准,这与Fiers公司为客户提供优质产品、服务并确保安全的使命完美契合。 史陶比尔提供的现场培训使Fiers的员工掌握了光伏电站安装和直流侧连接关键环节的必备知识。培训内容包括正确组装MC4产品的方式、程序和工具的操作指导,以及直流系统布线的安装规范。

培训学员普遍反馈,与史陶比尔专家的交流极具启发性与实用性。尽管团队长期坚持高质量施工标准,但此次培训的深度讲解、细节拆解和实操指导,进一步提升了他们的专业技能。凭借这些专业能力的增强,Fiers 能够为客户提供更加可靠、高效的光伏项目交付,确保项目长期稳定运行。随着 Fiers 进入快速发展阶段,此次知识与技术能力的投入将成为公司未来增长的重要基石,不仅巩固其市场地位,也持续提升团队的整体专业水平。


项目应用

构建长期战略合作伙伴关系,通过系统化培训项目打造专业安装团队,支持光伏电站长期可靠运行,为客户创造高质量、耐久的光伏系统。

优势亮点

  • 统一培训标准:在不同安装项目中提供一致的培训,确保安装人员在新的 Fiers 光伏项目中都能接受培训。
  • 提升质量和安全性: 培训内容与Fiers“高品质施工与安全至上”的使命高度契合。
  • 打造训练有素的团队: 现场培训确保员工掌握必要的安装实践知识和技能。
  • 增强客户信心:通过高标准培训提升项目的长效性能与可靠性。
  • 竞争优势: 通过不断改进和创新,加强Fiers 在比荷卢可再生能源市场的地位。

史陶比尔在洛默尔水晶公园为 Fiers 安装团队开展的现场培训

Fiers 安装团队在 Kristalpark 参加史陶比尔实操培训

史陶比尔官方培训证书(通过考核)

未连接的裸露电缆用防尘帽保护

安装过程中注重细节有助于确保光伏系统的使用寿命