奥地利  EN | DE
比利时  EN | FRNL
保加利亚 EN | BG
捷克共和国 | EN | CS
丹麦 EN
爱沙尼亚 EN
芬兰 EN

 

法国 EN | FR
德国 EN | DE
希腊 EN
匈牙利 EN | HU
意大利 EN | IT
卢森堡 | EN | FR
荷兰 | EN | NL

挪威 EN
波兰 EN | PL
葡萄牙 EN | PT
罗马尼亚EN | RO
塞尔维亚 EN | SR
斯洛伐克 | EN | SK
斯洛文尼亚 | EN | SL

西班牙 EN | ES
瑞典 EN
瑞士 EN | DE | FR
英国 | EN

阿根廷 EN
玻利维亚 EN
巴西 | EN | BR
智利 EN
哥伦比亚 | EN



 

厄瓜多尔 EN
墨西哥 EN
秘鲁 | EN
美国 | EN
委内瑞拉 | EN

孟加拉共和国 | EN
中国大陆 EN | 简体中文
中國香港EN | 繁體中文
印度 | EN
印度尼西亚 | EN | ID

以色列 | EN
日本 EN |日本語
巴基斯坦EN
新加坡EN
韩国 | EN | 한국어

 

中國臺灣 EN | 繁體中文
泰国 EN | TH
土耳其 | EN | TK
乌兹别克斯坦 EN
越南 EN | VN

澳大利亚 EN
埃及 | EN
摩洛哥 | ENFR
南非 | EN

压入式插座 SEB4-R...

SEB4-R

SEB4-R/N

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm,黄铜。可与带硬质 绝缘套管的弹簧式 Ø 4 mm 插头连接。插座 压入塑料或金属等材质预打孔面板进行安装。
连接方式: 圆形针 Ø 1.9 mm。

订货号

型号

额定电压/额定电流

连接方式

 

23.3130-*

SEB4-R

1000 V, CAT III/24 A

600 V, CAT IV/24 A

圆形针

Ø 1.9 mm

Au

49.7080-*

SEB4-R/N

1000 V, CAT III/24 A

600 V, CAT IV/24 A

圆形针

Ø 1.9 mm

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。