直插式,Ø 4 mm,采用弹簧MULTILAM技术,用于自组装测试导线。
压接连接
订货号 | 型号 | 额定电压/额定电流 | 导线 (A) | |
|---|---|---|---|---|
ACR10-4N-39 | AC 30 V/19 A DC 60 V/19 A | max. Ø 3.9 mm 1.0 mm² | Ni | |
ACR10-4A-39 | AC 30 V/19 A DC 60 V/19 A | max. Ø 3.9 mm 1.0 mm² | Au | |
| 64.2054-* | ACR25-4N-39 | AC 30 V/32 A DC 60 V/32 A | max. Ø 3.9 mm 2.5 mm² | Ni |
| 64.2055-* | ACR25-4A-39 | AC 30 V/32 A DC 60 V/32 A | max. Ø 3.9 mm 2.5 mm² | Au |
单击订单号以打开相应的数据表。