新闻资讯职业生涯
史陶比尔是全球机电一体化解决方案提供商,下设四个事业部: 电气连接器、流体连接器、机器人和纺织品。我们是一家国际集团,目前在 28 个国家开展业务。
了解有关我们各种产品的详细信息,以及这些产品如何为您的业务发挥杠杆作用。
当前选择的站点
可用语言
奥地利 | EN | DE 比利时 | EN | FR 保加利亚 | EN 捷克共和国 | EN | CS 丹麦 | EN 爱沙尼亚 | EN 芬兰 | EN
法国 | FR 德国 | DE 希腊 | EN 匈牙利 | EN 意大利 | EN | IT 卢森堡 | EN | FR 荷兰 | EN
挪威 | EN 波兰 | EN | PL 葡萄牙 | EN 罗马尼亚 | EN 塞尔维亚 | EN 斯洛伐克 | EN 斯洛文尼亚 | EN
西班牙 | ES 瑞典 | EN 瑞士 | DE | FR 英国 | EN
阿根廷 | EN 玻利维亚 | EN 巴西 | EN 智利 | EN 哥伦比亚 | EN
厄瓜多尔 | EN 墨西哥 | EN 秘鲁 | EN 美国 | EN 委内瑞拉 | EN
孟加拉共和国 | EN 中国大陆 | 简体中文 中國香港 | EN 印度 | EN 印度尼西亚 | EN
以色列 | EN 日本 | 日本語 巴基斯坦 | EN 新加坡 | EN 韩国 | EN
中國臺灣 | EN 泰国 | EN 土耳其 | EN | TR 乌兹别克斯坦 | EN 越南 | EN
澳大利亚 | EN 埃及 | EN 摩洛哥 | EN | FR 南非 | EN
直插式,Ø 4 mm,采用弹簧MULTILAM技术,用于自组装测试导线。 焊接
订货号
型号
额定电压/额定电流
导线 (A)
64.2050-*
AL-4N-39
max. Ø 3.9 mm 2.5 mm²
Ni
单击订单号以打开相应的数据表。