几十年来,电池储能系统依靠稳定的连接来保持性能、安全性和效率。然而,连接退化仍然是一个关键且经常被低估和隐藏的风险,会导致能量损失、过热和火灾,以及系统可靠性下降。
史陶比尔的BCC-Evo电池储能连接器消除了这一风险。。它 们 采 用 久 经 考 验 的 MULTILAM 技 术 , 可 确 保 在 实际 操 作 条 件 下 的 永 久 低 接 触 电 阻 和 稳 定 的 电 气 性 能 。
可插拔设计简化了安装,防止了错误插拔,并减少了装配错误。其结果是提供可靠的连接解决方案,最大限度地降低系统风险并支持 BESS 资产的可融资性。
让我们一起优化您的 BESS 系统。
通过提高效率、减少维护工作量并简化集成,史陶比尔 BCC-Evo 连接器直接有助于降低总体拥有成本。
生命周期内可预测的性能
在实际操作条件下性能稳定
防止错误插拔并降低装配风险
支持标准合规性并减少验证工作
在电池储能系统中,每个连接点都直接影响系统效率、热行为和运行安全性。传统的螺栓连接或电缆连接会随着时间的推移而退化,原因如下:
这种退化会增加接触电阻,导致:
史陶比尔 BCC-Evo 连接器旨在通过在整个系统使用寿命期间保持稳定的接触状态,从而消除这些风险。
BCC-Evo 解决方案的核心是 MULTILAM 接触技术。它在整个界面上产生多个压力一致的接触点。
这导致:
与传统触点不同,MULTILAM 可确保在实际操作条件下稳定的电气性能,而不仅仅是在初始安装时。这 可 以 防 止 损 耗 , 并 保 证 BESS 系 统 的 最 大 能 效 。
史陶比尔 BCC-Evo 连接器专为固定式储能系统的严苛工况而设计:
坚 固 的 设 计 确 保 了 在 这 些 条 件 下 的 可 靠 性 能 , 有 助 于 保 证 系 统 的 长 期 稳 定 性 和 安 全 性 。
BCC-Evo 连接器的可插拔设计取代了复杂的螺栓连接,从而减少了装配工作量。其明确的连接和锁定设计确保始终保持可靠和安全的插拔状态。
运营优势
因此,BCC-Evo 连接器能够实现更高效的系统集成,并降低总体拥有成本(TCO)。
| BCC-Evo | |
| 额定电压 | 1500 伏直流 |
| 额定电流 (ΔT < 45K) | 250 A、300 A、350 A(未来为 500 A) |
| IP 保护 | IP67 插 合 / IP2X 未插 合 |
| 工作温度 | -40 ... +125 °C |
| 接触电阻 | < 0.1 mΩ |
| 耐短路能力 | 5000 A / 1 秒 |
| 认证 | TÜV, UL |
| 阻燃等级 | UL94-V0 |