想让您的光伏系统安装质量更上一层楼吗?
史陶比尔专业、综合的工具箱,会使 eBOS 现场安装比以往更快、更安全、更好。
你现在拥有为整个原版 MC4 系列产品的专业安装而设计的所有工具。使用史陶比尔工具进行安装,可以保证长期可靠高效的运行。这些工具经过史陶比尔测试和验证,我们完全控制工具的供应链,以确保在所有产品领域达到最高质量标准。这些专业工具作为单独的部件或一组完整套件放置在工具箱内。
新型压接钳有什么优点?因为 MC4 和 MC4-Evo 2 可使用相同的压接钳,所以压接钳设计升级后更容易安装。无需更换压接模具。此外,它还适用于导线截面积为 2.5/4/6mm2 或 4/6/10mm2 的电缆。它会在每个压接接头上留下印记,因此即使多年后,仍可确定是否使用原版史陶比尔压接钳安装。拥有专利的压接可追溯性概念,可以提供每个已安装连接器的导体横截面、压接高度和宽度等信息。
经过 TÜV 和 UL 认证,符合最高质量标准。保证可使用至少 10,000 个安装周期。如果您希望将风险降至最低,并实现长期最大回报,请选择我们的工具。