医疗设备

Steady.
Stable.
Stäubli.

支持医疗器械产品按期实现最具挑战性的产品目标

医疗器械的开发需要最高标准的产品质量、安全性和可靠性。及时上市,同时确保连续、安全运行,对于保护患者、支持临床工作流程和满足监管要求至关重要。无论您是开发新的医疗设备还是扩展现有平台,您都需要能够提供从设计到生命周期的高性能、安全性和可靠性的连接解决方案。

在医疗器械制造领域与史陶比尔合作,您将受益于:

  • 由经验丰富的电气和应用工程师提供本地设计支持
  • 一体化电气连接解决方案,在电源、信号、数据和流体方面具有最高的组件可靠性
  • 超越合规要求的内置安全功能

与 Stäubli 合作,通过在整个开发过程中提供可靠的集成连接系统和早期技术支持, 帮助您降低接口复杂性并最大限度地降低组件故障的风险。


史陶比尔可以帮助您:

开发医疗保健设备

  • 通 过 简 化 连 接 接 口 和 克服 标 准 连 接 器 的 局 限 性 , 最 大 限 度 地 减 少 返 工 和 重 新 设 计 。
  • 减少因连接器故障和过早更换而导致的保修成本和维修工作量。
  • 通过消除复杂、不符合人体工程学的连接作,提高未经培训的人员的安全性和可用性。

主要优点

专家合作

  • 直接与我们的专家合作,为您的医疗器械设计量身定制电源、信号和流体连接的最佳模块化接口。
  • 早期协作可实现无缝集成、更快的设计审批和未来的系统升级,而无需返工。

组件可靠性

  • 坚固、优质的连接器材料确保了较长的使用寿命,同时对更换和维护的要求极低。
  • 机 械 编 码 可 防 止 错 误 插 合 和 连 接 器 损 坏 , 进 而 提 高 作 安 全 性 和 整 体 系 统 可 靠 性 。

安全作

  • 先进的安全功能,如防触摸触点、无泄漏流体连接和安全锁定机制。
  • 所有组件都按照超出法规遵从性的标准进行测试,以提高作安全性。
  • 符合人体工程学的故障安全连接设计,可最大限度地减少作错误并支持安全使用,即使对于未经培训的人员也是如此。

见证

“史陶比尔从早期概念到最终验证都支持我们的团队。他们的连接解决方案和工程专业知识帮助我们稳定了设计,降低了开发风险,并加快了我们的上市之路。这次合作感觉就像是与技术合作伙伴合作,而不仅仅是组件供应商。

- 医疗器械制造商研发总监

史陶比尔模块化连接器

模块化连接器设计

史陶比尔的模块化连接器支持广泛的电源、信号、数据和流体连接, 满足现代医疗器械设计的最高要求。

节省空间的设计

通过将功能集成到单个连接器中来减少所需组件的数量,从而实现更紧凑和更小的医疗设备设计。

专职联系人

接收直拨电话号码和专门的当地专家,以获得快速、个性化的支持,而不是匿名热线或共享收件箱。

可靠的连接和信号完整性

确保稳定、低损耗的信号和功率传输,以实现安全可靠的医疗器械运行。

在线配置器

支持将连接器直接配置到 BOM 中,为高效的项目规范提供准确的技术数据。

模块可追溯性

每个组件都可以通过二维码进行唯一识别,从而实现快速、准确的维护和完全的可追溯性。

预接线连接器

提供完整连接器、外壳和电缆组件的一站式解决方案。

医疗保健专用外壳

专为医疗器械环境中的人体工程学作和易于清洁而设计。

主轴锁定功能,实现符合人体工学的操作


成功案例

Legolaser:医疗器械的最大安全性

对于其“Eride”二极管激光系统,乐高激光寻求一种复杂的接口来组合功率、信号和冷却液。挑战在于找到具有最佳性能的绝对泄漏-大腿连接。史 陶 比 尔 为 该 解 决 方 案 提 供 了 模 块 化 CombiTac uniq, 这 是 一 种 无 泄 漏 的 一 体 式 连 接 , 可 与 设 备 的 现 代 设 计 无缝 集 成 。

专业支持,助力可靠的医疗器械开发

从初期设计到最终产品上市,医疗器械制造商都需要依赖在严苛的技术和监管条件下仍能安全、稳定且可靠运行的连接系统。产品质量、用户安全以及设备的长期性能,都取决于稳定的接口、安全的接地以及可靠的信号和电源传输。

选择史陶比尔作为合作伙伴,您将获得久经考验的连接技术与经验丰富的工程支持,这些将帮助您降低开发风险、简化集成流程,并在整个设备生命周期内确保可靠性能。