稳定、安全的电力基础设施对于现代医疗保健运营至关重要。始终如一地保护患者和医务人员,同时确保设备性能不间断,可能是安全护理交付和关键风险之间的区别。无论您是要装备新的医院侧翼还是升级现有的临床基础设施,您都需要经过认证的可靠连接,您始终值得信赖。
通过与史陶比尔合作,医院和诊所将获得:
实现最大程度的患者和员工安全,同时显着减少维护工作量和作停机时间。
- 大学医院技术经理
通过 DIN 42801 等电位连结导体连接螺栓和 DIN 42801 第 2 部分等电位连结导体 的认证;连 接 插 座 。还通过了德国莱茵TÜV的测试和认证。
优化的人体工程学设计可减轻电缆压力并防止意外拔出插头,从而提高手术过程中的安全性和工作流程的可靠性。
您会收到一个直拨电话号码和专门的当地专家,以获得快速、个性化的支持,而不是匿名热线或收件箱。
久经考验的连接解决方案,受到全球领先医院、诊所和医疗器械原始设备制造商的信赖。
为完整组装的连接器和电缆系统提供一站式解决方案。
确保不间断接地和稳定的车身动用电压传输。
通过具有线路隔离监控的隔离电源系统 (IPS) 确保不间断供电 - 即使在单个接线故障的情况下也能保持关键设备运行。
标 准 化 连 接 可 实 现 重 症 监 护 环 境 中 的 移 动 医 疗 器 械 安 全 接 地 。
从手术室、重症监护病房到普通病房,医院依靠在持续使用和频繁清洁的情况下安全可靠地运行的电气连接系统。患者和工作人员的安全取决于安全关键型医疗设备经过认证的连接、稳定接地和不间断性能。
有 史 陶 比 尔 作 为 您 的 合 作 伙 伴 , 您 可 以 获 得 久 经 考 验 的 医 疗 连 接 技 术 和 本 地 工 程 支 持 , 以 助 降 低 运 营 风 险 , 最 大 限 度 地 减 少 维 护 工 作 , 并 确 保 整 个 院 院 基 础 设 施