生产线末端测试

Steady.
Stable.
Stäubli.

凭借高精度、高可靠性的测试技术,确保 100% 的设备运行可用性

稳定的性能是一条成功的测试线的目标。始终如一地获得准确且可重复的结果可能是下一个项目成功与失败的区别。无论您是想构建新的测试线,还是调整和自动化旧的测试线,您都需要不间断的性能来自信地按时完成任务。

通过与史陶比尔合作,原始设备制造商和集成商可以获得:

  • 100+ 经验丰富的电气工程师提供本地设计和优化支持
  • 具有最高组件可靠性的大电流电气连接
  • 易于集成的模块化连接器,配置时间缩短 30%(包括信号、数据和流体)

了解您的测试线可以为您的测试线带来哪些最大测试精度和正常运行时间。


史陶比尔可以帮助您:

开发新的测试线

  • 减少因质量差的连接器而损失的返工和故障排除时间。
  • 确保顺利组装和处理,无需试错成本。
  • 避免由于连接器功能有限而导致的测试线设计限制。

自动化现有测试线

  • 避免意外的连接器故障(即由于配接错误)。
  • 避免由于连接器使用寿命短(即插拔次数)而频繁维护。
  • 避免由于触点质量低和信号中断而导致的不准确测试结果。

主要优势

专家协作

组件可靠性

易于集成

  • 快速、直接地联系您所在地区的大电流连接器专家。
  • 帮助您定义最佳的大电流设计和相应的组件要求。
  • 本地工程师的即时支持,以实现快速连接器部署和集成。
  • 坚固的连接器材料可实现较低的更换频率和维护要求。
  • 内置不对中补偿可减少连接器意外故障的数量。
  • 由于经过验证的接触技术 (MULTILAM),没有过热风险。
  • 通过我们的一体化模块化设计,加快连接器集成、组装和更换速度。
  • 节省空间的设计减少了一个连接器中的组件数量。
  • 先进的安全功能,例如用于大电流使用的集成冷却,确保安全且符合人体工程学的工作场所。

推荐

“在史陶比尔的支持下,我们能够不间断地调整现有的测试线。他们的专业知识帮助我们自信地满足监管期限。

- 全球集成商运营主管

史陶比尔模块化连接器

模块化优势

史陶比尔模块化连接器可满足您的最高要求,涵盖各种电气、信号、数据和流体连接选项。

高循环寿命

设计用于多达 100,000 次插拔,而不会造成性能损失,是(自动化)高频测试台的理想选择。

节省空间的设计

实现更小的机器占地面积和优化的生产线布局。

专职联系人

通过直接电话号码直接联系当地专家以获得快速响应 - 不再需要匿名电子邮件或通用热线。

在线配置器

我们的在线配置器可以直接根据 BOM 轻松配置连接器,以获得快速、准确的技术数据和项目规范。

模块可追溯性

每个组件都可以通过二维码进行追踪,以便于准确维护。

稳定的低电阻电流路径

我们的 MULTILAM 技术可实现高达 100,000 次插拔次数的稳定电流,确保可靠的测试结果。

屏蔽和信号完整性

测试需要准确的传感电路和测试读数,以确保可重复性。

CombiTac 模块化连接器

史陶比尔 CombiTac 提供可靠的模块化连接器,可根据您的需求量身定制,插拔次数高达 100,000 次。将电源、信号、数据、气动和流体整合到一个强大的解决方案中。

支持稳定的性能

汽车测试正在快速发展。项目时间表、生产线吞吐量和测试精度每天都在提高标准。与史陶比尔作为您的合作伙伴,您可以获得 100+ 高压工程师以及全球领先 OEM 和测试机构信赖的稳定性能、可靠性和集成速度。

了解史陶比尔的支持如何进一步提高测试线的正常运行时间和准确性。