Toujours à la pointe de l'innovation, Stäubli élargit encore sa vaste gamme de produits. Les modèles S3018 et S3062 de la dernière gamme de ratières sont conçus pour répondre aux exigences les plus strictes du tissage par jet d'eau et offrent les meilleures performances pour chaque article par jet d'eau, en particulier pour les motifs déséquilibrés.
De la cinématique à la transmission, chaque aspect de la machine est une réussite grâce aux efforts constants de la recherche et développement de Stäubli.
Le système de programmation 18 de Stäubli facilite la création de motifs et leur transmission au contrôleur de ratière bien scellé et intégré qui assure la fiabilité de la transmission des données à la barre magnétique stationnaire.
Les transmissions dernièrement conçues présentent des caractéristiques clés impressionnantes, notamment une structure et un entraînement renforcés, un réglage facile de la foule et un fonctionnement sans entretien, ce qui les rend parfaitement adaptées au tissage par jet d'eau.
En tant que tisserand, vous connaissez bien les défis liés au maintien de l'efficacité et de la qualité des tissus. Les temps d'arrêt et le gaspillage de matériaux ont un impact direct sur votre production textile. Des ratières fiables, précises et durables sont un élément essentiel de votre production. Elles garantissent un tissage précis et conviennent au travail de filaments à grande vitesse, souvent utilisées dans les usines de tissage.
Vos métiers à tisser à jet d'eau excellent dans la production de textiles fins et réguliers. Ils traitent facilement les fibres synthétiques comme le polyester, créant des tissus pour l'habillement et le textile de maison. Le fonctionnement à grande vitesse de ces métiers à tisser convient à une production à grande échelle et efficace. Cependant, il est important de surveiller l'usure des ratières. Au fil du temps, elles peuvent affecter les performances de votre métier à tisser.
Des ratières fiables qui nécessitent un entretien minimal vous permettront de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter votre production textile. La fiabilité de nos ratières pour métier à tisser par jet d'eau vous offre un retour sur investissement inégalé, ainsi qu'une grande flexibilité pour que vos métiers à jet d'eau s'adaptent aux évolutions rapides du marché. Cela garantit que vos filaments se transforment en tissus résistants et de qualité. Nous sommes fiers de pouvoir vous offrir cet avantage et d'être un partenaire sur lequel vous pouvez compter.