Machines à tisser pour la production de tissus denim

Stäubli Textile offre des solutions de tissage à haut rendement conçues pour la production de tissus denim. Notre technologie prend en charge les styles de denim traditionnels et innovants, des sergés classiques aux tissus extensibles et texturés avancés. Nos solutions assurent une préparation optimale de la chaîne et un contrôle précis de la formation de la foule, permettant une qualité constante et une productivité élevée sur tous les types de tissus denim. Découvrez comment les technologies de tissage de Stäubli permettent aux fabricants de denim de répondre aux exigences de la mode haut de gamme et de la production à grande échelle.

Vos défis dans la production de tissus denim

Préparation de la chaîne qui prend du temps

Le rentrage manuel des fils de chaîne est lent et sujet aux erreurs. Cela peut entraîner des retards de production et une augmentation des coûts de main-d’œuvre.

Tissage à grande vitesse sans défauts

Le fonctionnement des métiers à grande vitesse augmente le risque de casse de fil et de déformation des motifs. Cela complique l’équilibre entre productivité et qualité constante du tissu.

Ouverture de foule précise pour les armures complexes du denim

Maintenir une ouverture de foule précise est essentiel pour les motifs complexes du denim. Un mauvais alignement entraîne des défauts visibles et réduit la qualité globale du tissu.

Manipulation de fils épais ou élastiques

Les fils épais ou extensibles sont difficiles à traiter. Cela peut entraîner des casses fréquentes, des problèmes de tension et une performance de tissage irrégulière selon les lots.

Production de tissus denim

La fabrication du denim exige de la résistance, de la vitesse et de la régularité. De la préparation de la chaîne à la formation de la foule, nos solutions sont conçues pour gérer les défis des fils épais et aux mélanges élastiques, garantissant un traitement en douceur et une réduction des temps d’arrêt à toutes les étapes de la production.

Nos technologies de tissage sont optimisées pour le tissage par cadres. Elles offrent des performances élevées pour les armures sergées classiques, les finitions texturées et les mélanges innovants. Que vous produisiez du denim à la pointe de la mode ou des tissus techniques industriels, nos systèmes maintiennent une production à grande vitesse sans compromettre la qualité.

L’efficacité est essentielle dans la production de denim. C’est pourquoi nos machines sont conçues pour minimiser le temps de configuration, réduire les erreurs et soutenir une production continue, même dans des conditions exigeantes. Grâce à l’automatisation et au contrôle intelligent de Stäubli, les fabricants de denim peuvent respecter des délais serrés et faire évoluer leur production en toute confiance.

L’assistance mondiale et les équipes de service réactives de Stäubli contribuent au bon déroulement des opérations. Des pièces de rechange à l’expertise technique, nous aidons les producteurs de denim à maintenir leur productivité et à rester compétitifs sur un marché en évolution rapide. 

Formation de la foule fiable pour la production de tissus denim à grande vitesse - Mécaniques d'armures à cames S1600 et S1700

Assure une formation de la foule précise et sans vibrations à grande vitesse, réduisant la tension sur les fils, minimisant les défauts et garantissant une qualité de tissu constante.

Formation de la foule précise pour la production de tissus denim complexes — Ratières rotatives S3200

Offre une formation de la foule extrêmement précise pour les motifs complexes, assurant un tissu denim propre et sans défaut, même avec des fils variés et exigeants.

Rentrage efficace pour les chaînes en denim — Machine de rentrage à grande vitesse SAFIR PRO S47

Gère automatiquement le processus de rentrage des fils de denim lourd et élastiques, réduisant ainsi le temps de configuration, minimisant les erreurs manuelles et facilitant les changements fréquents de styles.

Nouage automatisé de fils de denim standards — Machine de nouage de chaîne TIEPRO

Manipule les fils difficiles avec précision, minimisant les problèmes de casse et de tension pour assurer un tissage constant et de haute qualité sur tous les lots.

Nouage fiable pour une grande variété de fils denim — Machine de nouage de chaîne TOPMATIC

Assure un nouage fluide des fils difficiles, réduisant les défauts liés à la tension et les ruptures, tout en maintenant des performances constantes d’un lot à l’autre.

Stäubli Textile vous accompagne

Pourquoi choisir Stäubli Textile

Adaptabilité, précision et haute productibilité

Un service client local réactif

Pièces de rechange d’origine

Services numériques disponibles 7j/24

Explorez d’autres applications de tissage avec Stäubli Textile