Le MPS 2531 est un changeur d’outils robotisé haute performance, conçu pour les applications lourdes. Avec une charge utile pouvant atteindre 2 500 kg et un moment de flexion maximal de 44 000 Nm, il garantit des changements d’outils précis, fiables et sûrs même dans les processus automatisés les plus exigeants. Sa conception compacte et circulaire intègre de nombreux emplacements de modules, offrant une flexibilité exceptionnelle pour le transfert de médias, signaux, données et énergie.
Conforme au niveau de performance d, catégorie 3, le MPS 2531 répond aux exigences de sécurité les plus strictes, assurant une protection optimale du personnel et des installations. Les modules de transfert hautement polyvalents sont idéalement conçus pour la manutention de composants volumineux et lourds. Les applications typiques incluent notamment la production automobile, en particulier l’assemblage de batteries et la fabrication de pièces. Grâce à un diamètre de cercle primitif (PCD) de 315 mm, le système s'intègre facilement aux robots de cette classe de charge utile, supprimant le recours à des adaptateurs supplémentaires.
Avec une répétabilité de ±0,01 mm, une pression de service comprise entre 0,45 à 0,8 MPa et une plage de températures de fonctionnement de 0 à +50 °C, le MPS 2531 constitue une solution idéale pour une manipulation précise, sûre et efficace dans les applications lourdes.
Une large gamme d’accessoires est également disponible, incluant notamment des kits de montage, un système de déverrouillage d’urgence, une aide à l’apprentissage ainsi que des systèmes de dépose d’outils.
Pour des projets aux exigences individuelles et complexes comme pour des besoins de mise en œuvre rapide, la gamme de changeurs d’outils robotisés Stäubli apporte une réponse performante grâce à son architecture modulaire.
| MPS 2531 | |
| Charge utile | 2 500 kg |
| Moment statique max. (Mx/My) | 44 000 Nm |
| Moment statique max. (Mz) | 33 000 Nm |
| Moment dynamique max. (Mx/My) | 110 000 Nm |
| Moment dynamique max. (Mz) | 66 000 Nm |
| Pression de service | 0,45 à 0,8 MPa |
| Température de fonctionnement | 0 °C à +50 °C |
| Répétabilité | +/- 0,01 mm |
| Hauteur (couplée) | 110 mm |
| Bride d’adaptation pour robot Pitch circle diameter (PCD) | ISO 9409-1-315-16-M16 |
| Emplacements des modules | 10 - 20 |