TSM - Technology Switch MULTI COUPLING

Technologie multi-coupleurs pour maximiser l’utilisation du robot

Découvrez l’innovant TSM (Technology Switch Multi-coupling) – la clé d’une polyvalence, d’une efficacité et d’une flexibilité accrues dans vos processus de production. Conçue spécifiquement pour la production en petits lots, le prototypage et les environnements de fabrication hautement dynamiques, cette solution avancée permet une intégration transparente de plusieurs applications au sein d’un seul système robotique.

Grâce à sa conception modulaire et à son acheminement optimisé des câbles, TSM prolonge la durée de vie des composants, réduit les besoins de maintenance et permet de réaliser d’importantes économies. De l’industrie automobile à la recherche et développement, la technologie multi-raccords TSM est parfaitement adaptée aux robots multifonctions dans un large éventail d’industries, faisant passer la productivité robotique à un nouveau niveau.

Découvrez l’avenir de la robotique : flexible, rentable et innovant.

    Avantages

    • Polyvalence accrue du robot
    • Efficacité et flexibilité accrues
    • Économies de coûts
    • Durée de vie prolongée des composants et réduction des contraintes sur les câbles
    • Extension simplifiée des applications robotiques et intégration système
    • Amélioration de la liberté de mouvement

    TSM - Technology Switch Multi Coupling

    Compatibilité maximale

    • Le TSM (Technology Switch Multi-coupling) est conçu pour une compatibilité universelle, assurant une intégration transparente avec n’importe quel système robotique.
    • Entièrement compatible avec tous les types de robots et toutes les marques.
    • Prend en charge toutes les normes de communication, y compris Profinet, Ethernet, etc.
    • Fonctionne sans effort avec tous les types de changeurs d’outils.

    Mettez à niveau votre système robotique avec une solution qui s’adapte à vos besoins uniques !

    Modularité et efficacité accrues

    • Compatible avec toutes les technologies, y compris le clinchage, le rivetage et le vissage, assurant une polyvalence d’application.
    • Aucune perte de temps de cycle lors des changements de technologie, maximisant l’efficacité.

    Avec une conception modulaire :

    • Intégrez facilement des technologies d’assemblage supplémentaires à n’importe quelle étape.
    • Maintenance simplifiée pour plus de confort et des temps d’arrêt réduits.

    Faites l’expérience d’une intégration transparente avec un maximum de flexibilité !

    Performances maximales

    • Réduit considérablement la taille du sac à dos et les dimensions du changeur d’outils.
    • Des faisceaux plus petits prolongent la durée de vie du faisceau de câbles du robot.
    • Optimise la liberté de mouvement du robot.
    • Parfait pour les robots gérant diverses tâches, en particulier dans les technologies d’assemblage.

    Gagnez en efficacité et en flexibilité comme jamais auparavant !

    TSM - Multi-coupleurs pour maximiser l’utilisation du robot

    Exemple sans TSM - un robot pour trois outils

    • Plusieurs armoires de commande requises
    • Grande complexité de commutation
    • Usure accrue des câbles
    • Temps de changement d’outil et de technologie plus longs
    • Flexibilité limitée pour les différentes variantes
    • Exigences de maintenance plus élevées

    Exemple avec TSM - un robot pour trois outils

    • Un multi-raccords central
    • Commutation simple et automatisée
    • Réduction de la tension sur les câbles, durée de vie plus longue
    • Changements rapides des outils et des technologies
    • Grande flexibilité pour de nombreux processus
    • Réduction des besoins de maintenance et des coûts d’exploitation