Technology Package pour les intégrateurs

CNC Solutions a développé le Technology Package, une solution complète combinant tous les composants matériels et logiciels nécessaires à la mise en œuvre efficace des applications CNC en collaboration avec les robots hautes performances de Stäubli.

En choisissant le Technology Package, les intégrateurs disposent d’une solution clé en main pour concevoir des trajectoires précises et complexes, facilitant la réalisation de projets variés et exigeants.

Grâce à ce partenariat technologique, CNC Solutions et Stäubli ouvrent la voie à une automatisation avancée combinant expertise CNC, maîtrise logicielle et fiabilité robotique robuste.

Les principaux avantages du Technology Package

Technologie Plug & Play

Le Technology Package est conçu pour une intégration simple et rapide. Il offre :

  • Tous les composants nécessaires pour usiner avec précision une pièce à l’aide d’un robot Stäubli
  • Une connexion simplifiée entre robot et contrôleur via un seul câble
  • Des processus prédéfinis (fraisage, soudage, ponçage, etc.) adaptés à la machine

Ce système prêt à l’emploi permet aux intégrateurs de déployer rapidement une solution robotisée interne orientée vers la performance et la flexibilité.

Une valeur ajoutée stratégique pour les intégrateurs

Fort de nombreuses années d’expérience, CNC Solutions a développé un Technology Package qui permet aux intégrateurs de robots :

  • D’acquérir une solution robotisée complète en interne
  • De maîtriser les trajectoires complexes
  • D’augmenter la productivité
  • De renforcer la flexibilité de leurs installations
  • De proposer des solutions différenciantes à forte valeur ajoutée

La combinaison du logiciel, du matériel et de la robotique Stäubli constitue une base technologique robuste pour répondre aux exigences industrielles les plus élevées.

La synergie CNC Solutions & Stäubli

L’association de l’expertise CNC de CNC Solutions et de la fiabilité des robots Stäubli crée une synergie puissante :

  • Automatisation avancée
  • Performance industrielle durable
  • Précision extrême
  • Intégration simplifiée
  • Contrôle total des trajectoires

Le Technology Package est parfaitement adapté aux intégrateurs souhaitant transformer un robot Stäubli en un véritable système CNC robotisé performant, fiable et évolutif.

Les détails du Technology Package

Le progiciel CAM hors ligne simplifie l’apprentissage et le test des produits sur les pièces à usiner.

La solution ENCY Robot offre une plateforme complète de programmation robotique hors ligne couvrant :

  • La conception de l’application
  • La configuration de la machine
  • Le calcul des trajectoires d’outils
  • La simulation complète des mouvements
  • L’analyse des limites d’axes
  • La prévention des singularités
  • Le contrôle et l’anticipation des collisions

ENCY Robot permet de simuler l’environnement complet du robot et d’optimiser chaque étape du processus sans immobiliser la production.

Bénéfices pour l’intégrateur :

  • Suppression des phases d’apprentissage longues en ligne
  • Tests et validations avant mise en production
  • Réduction des temps d’arrêt
  • Maîtrise totale des trajectoires complexes

ENCY Robot accompagne le projet de la conception jusqu’au produit fini, offrant une continuité numérique complète.

Le contrôleur de mouvement développé avec la technologie Beckhoff transforme le robot en une machine CNC standard.

Le boîtier de commande est doté d’un écran affichant une interface intuitive similaire à une commande CNC traditionnelle. Il facilite :

  • La configuration des outils
  • La définition des axes
  • La programmation des cadres
  • La gestion des paramètres process

La télécommande permet de diriger manuellement les mouvements du robot avec précision, offrant flexibilité et maîtrise complète lors des phases de réglage et d’optimisation. Cette configuration simplifie l’intégration et permet aux opérateurs CNC de retrouver un environnement de travail familier.

Piloté par la commande numérique, le robot fonctionne comme un système CNC robotisé capable d’opérations précises et continues, avec une capacité de travail 24 h/24.

Les robots Stäubli sont particulièrement adaptés aux applications de précision. Ces procédés complexes nécessitent une expertise pointue et une grande stabilité mécanique.

Pourquoi les robots Stäubli sont-ils idéaux pour ces applications ?

  • Précision et répétabilité
    Les robots Stäubli sont reconnus pour leur haute précision et leur répétabilité constante, essentielles pour les travaux exigeants tels que le fraisage et la rectification.
  • Vitesse et efficacité
    Ils peuvent fonctionner à grande vitesse sans compromettre la précision, améliorant ainsi la productivité et réduisant les délais de production.
  • Robustesse industrielle
    Grâce à leur structure fermée, ils résistent à la poussière, aux copeaux et aux polluants typiques des environnements d’usinage et de finition.
  • Flexibilité maximale
    Le changement d’outils et la programmation avancée permettent d’adapter rapidement le robot à différents processus complexes.
  • Conception compacte
    Les robots compacts Stäubli s’intègrent facilement dans des espaces réduits sans compromettre les performances.

Exemples d’application

Vous voulez en savoir plus sur le Technology Package ?