Poignée de sécurité pour les véhicules au GPL en station-service - GPV 14

Légère et ergonomique, la poignée GPL est aussi facile à utiliser qu'un pistolet à essence classique. Parfaitement sûre, elle prémunit contre tout risque d'incendie dû aux rejets de gaz et son fonctionnement automatique empêche toute mauvaise manœuvre. Cette poignée pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) est conforme à la norme EN 13760 et permet l’intégration selon la directive ATEX 94/9/CE et la norme UL 125.

 

APPLICATIONS

Ravitaillement en libre-service des véhicules au GPL :

  • Véhicules privés
  • Véhicules de société
  • Chariots élévateurs...
Caractéristiques techniquesFluidesConstruction
 
  • Diamètre nominal DN (mm) : 14
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 25

Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL).

Matériaux compatibles avec le GPL.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres