Raccord rapide pneumatique de sécurité RCS

Faciles à manipuler, à brancher et à débrancher, les raccords rapides RCS offrent un confort d'utilisation exceptionnel. Leur technologie anti-coup de fouet garantit la sécurité totale de l’opérateur. Une position de repos maintient l'about débranché « en attente » dans le raccord et l'empêche de tomber au sol.

Les raccords air comprimé RCS sont conformes à la norme ISO 6150 C relative aux abouts de raccordement et à la norme ISO 4414 relative à la prévention des coups de fouet à la déconnexion.

APPLICATIONS

  • Piquage sur canalisations
  • Branchement des outils pneumatiques
  • Soufflettes et automatismes sur machines
  • Raccords sur prolongateurs flexibles
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres caractéristiques
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 6 à 11
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

Air comprimé

  • Corps de raccord : acier inoxydable à 17 % de chrome
  • About : acier inoxydable trempé à 13 % de chrome
  • Verrou monobloc : acier inoxydable trempé à 13 % de chrome
  • Verrou débordant en option
  • Version "révolution" orientable à 360° disponible

*selon modèle et conditions d'utilisation

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres