Pour de nombreux fabricants de produits électroniques, les essais environnementaux sont limités par la connectivité entre les adaptateurs de test, les chambres climatiques et les racks mobiles. Les conditions difficiles, la forte densité de contacts et les changements fréquents poussent les connecteurs standard à leurs limites.
Le projet nécessitait un dispositif de test robuste pour les circuits imprimés (PCB) destiné aux chambres climatiques, capable de supporter des cycles de températures extrêmes, des chocs thermiques, l’humidité et l’exposition au brouillard salin. Afin de garantir la flexibilité du laboratoire, deux interfaces étaient nécessaires : entre les adaptateurs de circuits imprimés à l’intérieur des chambres thermiques, et entre les chambres et un rack de test mobile. La solution exigeait une connectivité compacte, modulaire et hautement fiable, capable de gérer des signaux denses dans des conditions difficiles tout en optimisant les performances et la disponibilité.
Le défi : combiner alimentation, signaux et thermocouples dans un seul connecteur
L’équipe d’ingénieurs du client était confrontée à un défi clair : elle avait besoin d’un connecteur tout-en-un capable de combiner de manière fiable des thermocouples, une haute densité de contacts de signal et d’alimentation dans une interface très compacte, sans compromettre les performances dans des conditions climatiques et corrosives extrêmes. Les connecteurs devaient résister à une exposition continue à l’humidité, au brouillard salin et aux changements rapides de température à l’intérieur des chambres climatiques, tout en conservant une faible résistance de contact et des signaux de mesure stables sur de nombreux cycles de connexion.
Parallèlement, le dispositif de test nécessitait deux interfaces de connexion distinctes – entre les adaptateurs de test pour circuits imprimés et la chambre climatique, et entre les chambres climatiques et un rack de test mobile –, ce qui renforçait l’importance d’une conception robuste et modulaire, tout en restant simple et sûre à utiliser pour les ingénieurs. Les solutions conventionnelles disponibles sur le marché ne pouvaient pas offrir ce niveau de densité de contacts, d’intégration de thermocouples et de résistance à la corrosion dans un seul connecteur compact, rendant indispensable un soutien rapide et expert pendant la phase de conception afin d’éviter les retards, les modifications de conception et les risques pour la qualité des tests.
CombiTac – le connecteur tout-en-un
Pour répondre à ces exigences, Stäubli a proposé une solution de connecteur modulaire compact combinant des contacts de signal, d’alimentation et de thermocouple au sein d’une seule interface. Des configurations de modules spécifiques ont été définies pour répondre à la combinaison exacte de contacts requise par l’application.
Le système de connecteurs sélectionné repose sur la conception modulaire robuste et de haute précision de Stäubli, qui garantit un transfert cohérent des signaux et de l’alimentation même dans des conditions de test sévères, telles que des changements rapides de température et une humidité élevée. L’architecture prend en charge une haute densité de contacts dans un espace compact, tandis que la technologie et les matériaux des contacts sont conçus pour offrir une longue durée de vie, une faible résistance de contact et un faible échauffement sur des milliers de cycles.
Du point de vue de la facilité d’utilisation, le concept modulaire permet au client de configurer et d’adapter la disposition des connecteurs à différents projets de test de circuits imprimés. Cela s’inscrit parfaitement dans la proposition de valeur globale de Stäubli en matière de test : configuration et reconfiguration rapides pour les nouvelles gammes de produits, interfaces standardisées entre les configurations et connexions simplifiées permettant d’intégrer l’alimentation, les signaux et les thermocouples en une seule étape.
Configuration simplifiée, disponibilité accrue et évolutivité aisée
Grâce à ce nouveau système de connecteurs, le client utilise désormais une interface compacte tout-en-un entre les adaptateurs de test de circuits imprimés, les chambres climatiques et le rack de test mobile. Un raccordement rapide et reproductible simplifie la configuration quotidienne et s’avère essentiel lorsque plusieurs cartes, programmes et profils environnementaux sont exécutés sur la même ligne de test.
Les contacts de haute précision et résistants à la corrosion garantissent des mesures stables, moins de défaillances liées aux connecteurs et une maintenance réduite, ce qui diminue les coûts de cycle de vie et favorise un fonctionnement continu. Grâce à la conception modulaire et standardisée, les équipes d’ingénierie peuvent facilement adapter l’interface à de nouvelles conceptions de circuits imprimés ou à des chambres climatiques supplémentaires, ce qui raccourcit les délais de configuration des projets et accélère la mise en test des nouveaux produits.
Tout au long de la phase de conception, Stäubli a fourni à l’intégrateur une assistance technique rapide et réactive. Cette assistance a permis de valider la configuration, d’assurer la compatibilité mécanique avec les interfaces des chambres climatiques, et de fournir la documentation et les conseils nécessaires à l’intégration. Les fournisseurs concurrents n’ont pas été en mesure d’égaler cette combinaison d’intégration de thermocouples, de densité de contacts, de compacité et d’assistance technique, ce qui a fait de la solution Stäubli le choix privilégié.
Segment de marché : Essais automobiles Connecteurs industriels : CombiTac uniq
Application : Interface ECU
(unité de contrôle électronique)