An'n Slagboom 20 , 22848 , Norderstedt, Schleswig Holstein, Germany
Full-time
Stäubli ist ein globaler Anbieter von Mechatronik-Lösungen, der in drei Geschäftsbereiche gegliedert ist: Verbindungselemente, Robotik und Textil. Wir sind ein internationaler Konzern, der derzeit in 29 Ländern vertreten ist und über Vertreter in 50 Ländern und vier Kontinenten verfügt. Unsere 6.000 Mitarbeiter teilen ein gemeinsames Engagement für unsere Kunden in vielen Industriezweigen und bieten ihnen Komplettlösungen und langfristigen Support. Die 1892 in Horgen bei Zürich gegründete kleine Werkstatt Stäubli ist heute ein internationaler Konzern mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz, der Lösungen für alle Branchen weltweit entwickelt.
Ziele der Stelle
Sicherstellung der markt- und kundenorientierten Weiterentwicklung des Produktportfolios für das Marktsegment durch Definition der Produktstrategie, Steuerung des Produktlebenszyklus und enge Zusammenarbeit mit Markt-, Vertriebs- und Produktionseinheiten zur Erreichung von Umsatz-, Qualitäts- und Profitabilitätszielen
Produktstrategie und Innovation
Funktionsübergreifende Zusammenarbeit und kontinuierliche Verbesserung
#LI-NM1
Share this job