Mobiles Robotersystem: MRS90

Dank der umfassenden Expertise in der mobilen Industrierobotik hat Stäubli ein einzigartiges Design mobiler Hochleistungsrobotersysteme entwickelt, die vollautomatisch arbeiten und in der Lage sind, sich in den unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen zurechtzufinden, ihr eigenes Material zu sammeln und dann die Arbeit auszuführen.

Der MRS90 (Ex HelMo) verkörpert die nächste Stufe der Mensch-Roboter-Kollaboration, bei der sich die Roboter unter die Menschen mischen und mit ihnen zusammenarbeiten oder monotone Aufgaben alleine erledigen.

Vorteile

Hohe Performance und Dynamik

Geschwindigkeit, Steifigkeit und Präzision vereint mit einem hohen Sicherheitslevel – die neue TX2 Roboterbaureihe mit der CS9 Steuerung ist das zentrale Element des MRS90.

Autonomes Fahren

Das mobile Robotersystem navigiert und fährt autonom durch seine Arbeitsumgebung. Die robuste und gefederte Antriebseinheit ermöglicht einen Einsatz des Systems in nahezu allen Industriebereichen. Eine Anpassung der gegebenen Bodenbeschaffenheit ist nicht notwendig.

Sicherheit als oberstes Gebot


Ein TX2 Roboter mit CS9 Steuerung, 3 Laserscanner, eine Safe PLC und eine taktile Verkleidung bilden ein umfassendes Sicherheitspaket rund um das System. Zudem ist optional eine Safe Skin für die direkte Mensch-Roboter-Kollaboration verfügbar.

Intuitives Navigationskonzept

Mit Hilfe eines innovativen und intuitiven Bedienkonzepts wird die Arbeitsumgebung schnell erfasst. Gesteuert durch ein mobiles Endgerät, kann das System innerhalb kürzester Zeit eine exakte Karte auf Basis präziser Laserscannerdaten erstellen.

MRS90 add-ons

Für einen flexiblen Einsatz an verschiedenen Arbeitsstationen, ist MRS90 zusätzlich mit Komponenten wie automatischen Multikupplungen, einem Werkzeugwechselsystem sowie einer Ablagestation für Werkzeuge ausgestattet.

Technische Daten

ROBOTERARM

TX2-90

TX2-90L

TX2-90XL

Traglast

14 kg

12 kg

7 kg

Maximale Reichweite (zwischen Achse 1 und 6)

1000 mm

1200 mm

1450 mm

Wiederholgenauigkeit - ISO 9283

±0.03 mm

±0.035 mm

±0.04 mm

DREHEINHEIT

Maximaler Rotationswinkel

350°

Sichere Positionen

0° / ± 90° / 180°

Maximale Geschwindigkeit

16,8 °/s

Ablagestation für Werkzeuge

4 Werkzeuge pro Ablagestation

Werkzeugwechselsystem

MPS032

FAHREINHEIT

Maximale Geschwindigkeit

0,6 m/s

Positionsgenauigkeit der Plattform

± 10 mm, 1°

Abmessungen (ohne Roboterarm)

890 x 1120 x 1000 mm (B x H x T)

Anzahl Laserscanner

3 (360° Überwachungsbereich)

Höhe der Scanebene (personensicher)

150 mm

Antriebsart

Differentialantrieb

GESAMTSYSTEM

Navigation

basierend auf Laserscannerdaten

Schutzklasse Handgelenk / Arm / Gesamtsystem

IP67 / IP65 / IP20

Mittlere Flächenpressung am Boden

max. 10 N/mm²

Energieversorgung

1 x 230 V / 16 A

Schnittstellen

WLAN, LAN, Fieldbus (1)

Multikupplung

Druckluft, Energieversorgung, 2x Cat5e, 26 x 1 mm² Kontakte

Kapazität Akku

5,8 - 8,7 kWh

Drucklufttank

0,75 l (2) / 7 bar

Optische und akustische Effekte

4 LED-Einheiten, Speicherplatz für bis zu 16 Audiodateien

Gewicht

730 kg

* unter besonderen Bedingungen
(1) Weitere auf Anfrage möglich
(2) Anpassung möglich

Unsere branchenspezifischen Produktreihen

Kontakte

Service und Schulung

Unser Service umfasst verschiedenste Bereiche, von der Wartung bis hin zur Hotline.