Tissage par cadres

Mécanique à cames S1352 pour armures de base

La mécanique à cames Stäubli de type S1352 est parfaitement adaptée pour le tissage des armures de base, de la toile au satin lourd. Elle peut être installée sur tous les modèles nouveaux ou existants de métiers à tisser à jet d’eau.

Avantages :

  • Châssis monobloc robuste et capotage étanche intégral
  • Guidage des lames précis
  • Grande rigidité, fiabilité et sécurité de fonctionnement
  • Cames facilement démontables
  • Changements du rapport d’engrenage rendus possibles directement sur la transmission de la machine
  • Dispositif de nivelage manuel
  • Maintenance réduite

Caractéristiques / Modèle

S1352

Châssis

Division

10 lames

12 mm

Insertion

Jet d'eau

Adaptation

En superstructure

Transmission

de72 ou de73 avec systèmes d’attache rapide aux cadres VR