- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
La nouvelle gamme de systèmes de tissage Stäubli TF pour tissus techniques est une solution modulaire permettant une configuration personnalisée pour répondre à toutes les spécifications. En combinant plusieurs technologies de pointe, comme la formation de foule à commande asservie et les mouvements parallèles du peigne, les professionnels du tissage bénéficient d'une liberté de conception sans limites pour produire des tissus novateurs répondant à n'importe quelles caractéristiques.
MODULE | POUR LES TEXTILES COMPOSITES | POUR LES TEXTILES DE RENFORCEMENT |
---|---|---|
Alimentation en fil de chaîne | Cantre à bobine et/ou ensouple | Ensouple |
Formation de la foule | Jacquard et/ou ratière | Ratière (en alternative avec Jacquard) |
Sélecteur de trame | Jusqu’à 12 couleurs Multi Weft Selector | |
Insertion de trame | Lance simple ou double | |
Largeur de tissage | Jusqu’à 1,8 m ou à la demande | Jusqu’à 5,3 m |
Enroula | Linéaire | Rouleau |
Commande | Contrôle pic-à-pic pour les principaux paramètres du tissu |