Tissage par cadres

Des solutions sur mesure pour le tissage par cadres

Stäubli fabrique des machines pour tissage par cadres à haute vitesse depuis 1892. Ces machines de formation de la foule, tels que les mécaniques d'armures fondamentales, les ratières négatives et les ratières rotatives, sans oublier les transmissions aux cadres et les attaches rapides, couvrent tous les domaines de la production textile. Stäubli propose des solutions adaptées aux clients pour la fabrication de tous les types de tissus, des tissus de base aux textiles techniques en passant par les tissus double velours et les tapis.

La passion de la qualité, renforcée par notre longue expérience de l'industrie, est le moteur fondamental de notre développement. Nos clients sont avant tout des partenaires. Leurs besoins et leurs exigences définissent nos produits.

Mécanique à cames S1352

Stäubli came motions type S1352

Mécaniques d'armures fondamentales, idéales pour la fabrication de différentes sortes de tissus de base, depuis les toiles unies jusqu'aux satins lourds, sur les métiers à tisser à jet d'eau.

Solutions pour tissus de base

Mécaniques à cames S1600 / S1700

Staubli cam motions series S1600

Mécaniques d'armures fondamentales positives pour la fabrication de tissus de base, depuis les toiles unies jusqu'aux tissus lourds, avec les métiers à tisser à lances ou à jet d'air.

Solutions pour tissus de base

Ratières rotatives S2600

The Stäubli dobby type S2678 is ideally suitable for weaving patterned fabrics on water-jet weaving machine.

Ratières rotatives à commande électronique pour la fabrication des tissus armurés avec les métiers à tisser à projectiles.

Solutions pour tissus armurés

Ratières négatives S2700

The negative dobby type S2700 for patterned fabrics

Ratières négatives pour la fabrication de tissus armurés, en particulier les tissus à filaments et fibres discontinues, sur métiers à tisser à jet d'eau ou à jet d'air.

Solutions pour tissus armurés

Ratières rotatives S3000

The electronically controlled rotary dobbies series S3000 are matched to the high performance required from the weaving machine and are suitable for producing patterned fabrics.

Ratières rotatives haute vitesse à commande électronique pour tous types de tissus armurés avec les métiers à tisser à jet d'eau, jet d'air ou à lances, selon l'application.

Solutions pour tissus armurés

Ratières rotatives S3200

Stäubli Rotary Dobby series S3200 for ai-jet and rapier weaving machines

Ratières rotatives haute vitesse à commande électronique pour tous types de tissus armurés avec les métiers à tisser à jet d'eau, jet d'air ou à lances, selon l'application.

Solutions pour tissus armurés

Ratières S2688 / S4080

Stäubli electronic control open-shed dobby 2688 up to 28 lifting units

Ratières rotatives à commande électronique pour la fabrication des tissus armurés avec tous types de métiers à tisser les tissus techniques.

Solutions pour tissus techniques

UNIVAL 500T

The UNIVAL 500T presents a completely new concept which provides an almost unlimited range of applications, specially for technical fabrics

Ratières commandées par servomoteur pour l'échantillonnage et pour la production de tissus techniques ou de tissus sophistiqués à haute densité avec une tension de chaîne élevée.

Solutions pour tissus techniques

Éléments de transmission

Stäubli transmission includes harness motions, quick links and adjustable link.

Transmissions aux cadres spécifiques aux machines à tisser, attaches rapides aux cadres de très haute qualité et agrafes permettant un réglage précis de l’ouverture de foule.

Présentation des éléments de transmission