Tissage de tapis

ALPHA 500 UNIVERSAL

Applications
  • Poils coupés
  • Poils coupés et tissus plats
  • Motif sur le fond
  • Motif effet trame
  • Reverse
  • Sisal
  • Poil long
  • Bouclé
Contactez nos équipes

Le métier à tisser tapis ALPHA 500 UNIVERSAL a été conçu pour les clients qui produisent une grande variété de tapis de qualités différentes, avec des dimensions de tapis qui vont jusqu’à 5,3 m de laize.

Ce métier est la solution offerte par Stäubli aux exigences actuelles du marché, qui englobent les changements rapides en matière de design et les structures d’armures sophistiquées. Grâce à une large gamme de fonctionnalités standard, cette machine offre une très grande flexibilité en termes d’applications et de motifs.

Avantages

  • La possibilité de réaliser des combinaisons de couleurs jusqu’à 92 sur une machine à 8 cadres, grâce à la disponibilité de la technique double point ou triple point.
  • En fonction de la densité du peigne, jusqu’à 16 corps de possible.
  • Fortes densités et production de tapis jusqu’à 2 millions de points/m².
  • Jusqu’à 33,792 fils de poils obtenus par la combinaison de quatre machines Jacquard dans la partie supérieure
  • Le système assure une fiabilité opérationnelle d’exception

Caractéristiques principales

ALPHA 500 UNIVERSAL

Principe de fonctionnement

Système à double rapière avec reprise sur la technologie Direct drive supérieure

Contrôle

1 contrôleur centralisé

Formation de la foule du fil de velours

Machine Jacquard LX2493, nombre de fils de velours de 6 720 à 33 792 en combinant jusqu’à 4 machines

Formation de la foule de la chaîne de fond

Ratière rotative S2688 électroniquement contrôlée avec 12 cadres