Solutions de tricotage

Solutions de tricotage Stäubli pour l'optimisation des procédés

Les solutions de tricotage Stäubli permettent d'optimiser la production automatisée des usines de tissage de chaussettes. Notre système de commande électronique 2900SL permet aux usines de tissage de bonneterie de réagir rapidement aux évolutions de la demande de production, tout en améliorant la qualité et l'efficacité de la production. De plus, notre dispositif automatique D4S coud les chaussettes au niveau des orteils directement sur le métier chaussant, supprimant ainsi tout besoin d'intervention de l'opérateur. En le combinant avec des systèmes de programmation pour la surveillance de la production (DData) et les graphiques (DStyler), l'ensemble du processus est facilité et optimisé.

Dispositif de couture des chaussettes D4S

Dispositif de couture des chaussettes D4S pour métiers chaussants

Le dispositif de couture  des chaussettes au niveau des orteils D4S, une idée révolutionnaire pour fermer les chaussettes directement sur la machine à tricoter.

Découvrez le dispositif de couture de chaussettes D4S

Système de commande électronique 2900SL

Système de commande électronique 2900SL pour métiers chaussants

Ce système de commande électronique pour métiers chaussants permet de réagir rapidement à la demande du marché et de produire sans interruption des produits finis compétitifs.

Découvrez le système de commande 2900SL

Progiciels DData / DStyler

Progiciels complets et innovants DData et DStyler pour la programmation des motifs de tricot et pour la surveillance des processus et l'enregistrement des données pendant le tricotage.

Avec DData et DStyler, Stäubli propose une solution logicielle novatrice dédiée à l'optimisation des flux de travail pour le tricotage et à l'amélioration de la polyvalence des applications.