Préparation au tissage

Le systeme UNI-LINK

Notre système UNI-LINK est conçu pour la rationalisation du déroulement du processus entre le magasin d’ensouples et l’atelier. Il contribue à un changement d’article rapide et des arrêts de production réduits. Ces produits peuvent être utilisés en combinaison avec toutes les types d’installations de rentrage Stäubli, ainsi que les machines à tisser et les appareils de transport.

Machine de rentrage d'enverjure OPAL  - Préparation au tissage Stäubli

OPAL - rentrage d'enverjure

OPAL effectue le rentrage d’un fil d’enverjure dans les chaînes pour le processus de rentrage ou de nouage. Ces chaînes sont par exemple des chaînes ourdies avec fils teints ou de filament. La machine de rentrage d’enverjure requise est programmée par écran tactile OPAL. Les fonctionnalités du système sont commandées et contrôlées par caméra.

Soudage de fils de chaîne avec le système WARPLINK - Préparation au tissage Stäubli

WARPLINK - soudage de fils de chaîne

Grâce au système WARPLINK, la mise en place et le démarrage du tissage de chaînes nouvellement rentrées ou nouées de manière stationnaire sont nettement plus simples et plus rapides. Le film plastique soudé à l'extrémité des fils de chaîne est placé sur le rouleau toilier. Il en résulte un gain de temps lors du changement d’article pouvant aller jusqu’à 30 minutes.

Fixation thermique des chaînes avec des fils élastiques ou à forte torsion avec le système UNI-THERM - Préparation au tissage Stäubli

UNI-THERM - fixation de fil

UNI-THERM fixe les chaînes avec des fils élastiques ou à forte torsion. Après ce traitement thermique, ces fils peuvent être rentrés ou noués automatiquement sans problème comme des fils de chaîne normaux. En quelques minutes, une chaîne est fixée et l’on évite le repassage qui prend du temps et les dif