Préparation au tissage

Chariots de nouage TPF

Les TPF sont des chariots de nouage universel qui peuvent être utilisés avec toutes les machines de nouage de chaînes Stäubli, telles que les TIEPRO, TOPMATIC et MAGMA.

Grâce aux multiples possibilités de configuration – sélection du principe de serrage, ainsi que des bâtis connectables – l’installation peut être adaptée de manière optimale aux différents besoins. Les cadres sont disponibles pour des largeurs de nouage d’allant de 100 à 560 cm.

Deux principes alternatifs de serrage

TPF3 - Principe de serrage A
Principe de serrage A – sans enroulement

Permettant de manipuler le fil délicatement, ce mode est optimal pour les chaînes sensibles. Il permet un étirement aisé sans effort, tout en assurant un séquencement parfait du fil. 

TPF3 - Principe de serrage B
Principe de serrage B – avec enroulement

Ce principe de serrage robuste avec enroulement convient pour tous les fils standard. Le serrage s’effectue en mettant en place la barre de torsion et en la tournant de 90°.