Métallurgie Chargement / Déchargement

Chargement et déchargement de machine-outils

Vidéo d'application

Fort de son expérience en matière de chargement et déchargement de machines-outils, Stäubli coopère avec des fabricants et des intégrateurs de systèmes afin de développer des robots industriels pour différentes applications sur tous types de machines : tour monobroche, tour bi-broche, tour multibroche, machine à transfert rotatif, machine à transfert linéaire, centre d'usinage, centre de taraudage, rectifieuse, rôdeuse, aléseuse, machine de taillage ou de superfinition.

Avantages:
 

  • Structure entièrement capotée avec protection IP65
    Evolution possible dans des environnements difficiles (huiles, copeaux…)
  • Bras compact
    Intégration possible à l’intérieur d’une machine
  • Faible encombrement au sol
    Gêne minime pour l’opérateur
  • Poignet adapté aux applications de machines-outils
    Evacuation des copeaux
  • Répétabilité élevée
    Une plus grande qualité des pièces
  • Vitesse de déplacement élevée
    Une productivité améliorée
  • Système de compliance en poussant pour mise en référence des pièces ou en tirant par libération des axes pour le déchargement de presse
    Chargement parfait des pièces
  • Flexibilité
    Utilisation pour des petites séries (100 pièces ou plus)
  • Programmation simplifiée
    Utilisation aisée par l’opérateur

 

Success stories
Maching tending at Strausak
Rodé aux défis de l’autonomie (Strausak)

Strausak livre plus de 500 machines de meulage par an à des clients du monde entier. Avec un encombrement minimum, un robot Stäubli 6 axes TX60L assure les opérations de chargement/déchargement avec souplesse, précision et facilité d’utilisation.   

Maching tending at Obut
Une solution robotique ultraperformante (Obut)

Référence incontournable de la pétanque depuis 1955, La Boule Obut fait confiance aux robots industriels de Stäubli Robotics pour automatiser et réaliser des opérations de contrôle.