Automobile Groupe moteur

Solutions automatisées pour les applications liées à la fabrication de groupes moteurs

Plus d'informations
Contactez nos équipes

Les applications liées aux groupes motopropulseurs sont parmi les plus délicates pour une chaîne de montage robotisée. Les erreurs peuvent rapidement mener à la défaillance complète des véhicules, le pire cas de figure pour un constructeur automobile. L'implication des robots va de l'assemblage de capteurs haute résolution et la fabrication complexe des composants du moteur et de la transmission au nettoyage des pièces. Stäubli Robotics propose également des solutions pour certaines applications assez inhabituelles, telles que les modèles six axes résistants aux éclaboussures pour les tâches de nettoyage et des versions ESD qui préviennent les décharges électrostatiques.

Success stories
Stäubli AG - esd-robot-baumann-tebox-pim-2x-68144-jpg-orig.jpg
Test de circuits imprimés assisté par un robot (Baumann)

Les unités de contrôle des systèmes de sécurité automobile doivent fonctionner parfaitement dans toutes les conditions. C’est pourquoi il est obligatoire de tester à 100% les circuits imprimés utilisés. Grâce à la robotique, ce processus est plus rapide et plus flexible que jamais.

Stäubli AG - Nissan19-TX200he-pim-2x-59858-jpg-orig.jpg
Des robots parfaitement adaptés au nettoyage de pièces dans une usine de moteurs (Nissan)

La Direction de l'usine de moteurs Nissan Dongfeng en Chine a découvert à ses dépens que les robots standard ne convenaient pas du tout au nettoyage des pièces sur les lignes. Ce n'est qu'en passant au robot 6 axes TX200 HE de Stäubli qu'elle a trouvé une solution efficace et fiable.