Automobile Success story

Conquérir l'industrie automobile grâce à des robots de découpe laser

AVANTAGES DE LA SOLUTION STÄUBLI
  • Solution économique avec un faible investissement ;
  • Flexibilité maximale ;
  • Process-fiable, traitement précis ;
  • Intégration facile de robots de découpe laser ;
  • Faible encombrement.
TÉLÉCHARGER

CHALLENGE

Trouver le bon outil pour les applications de découpe laser

Fondé en 1963 dans la province du Henan dans le centre de la Chine, Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus) est aujourd’hui l’un des plus grands constructeurs de bus au monde. Alors qu’il était à l’origine un centre de réparation de bus, Yutong Bus produit désormais plus de 340 unités par jour et exporte sa production vers plus de 130 pays et régions dans le monde.

Pour produire les différents composants et pièces de carrosserie en métal utilisés dans la production d’un bus, les constructeurs recouraient traditionnellement à des processus tels que l’emboutissage, le poinçonnage et le taillage. Jusqu’à récemment, les robots étaient utilisés uniquement pour les applications à faible précision, comme le soudage par point