Automobile Success story

Fabrication d’interrupteurs de feu stop pour le groupe Volkswagen

Avantage pour le client :
  • Une production en série à grande échelle plus économique ;
  • Le respect des normes d’assurance qualité les plus exigeantes ;
  • Une manipulation rapide et précise par le robot ;
  • Le respect de spécifications exigeantes en termes de temps de cycle.
Télécharger
Stäubli TS60 SCARA robot at TRW
Le robot SCARA TS60 charge le stock tampon de contacts de manière ultra rapide et précise.
Stäubli TS60 SCARA and RX160 robots at TRW
Deux robots Stäubli opèrent dans un volume réduit pour produire huit millions d’interrupteurs de feu stop par an.

CHALLENGE

Une production en série fiable

La production annuelle de huit millions d’interrupteurs de feu stop est soumise à ses propres lois. Parmi les principaux facteurs figurent le rendement et la fiabilité du processus. Une usine pionnière, dotée d’une presse à injecter de précision et de deux robots ultra-précis, maîtrise parfaitement ces tâches là où la durée du cycle constitue un facteur stratégique.

Lorsqu’un important fabricant automobile s’appuie sur un seul fournisseur pour la production en série d’un composant, cela constitue à la fois un honneur et une responsabilité pour le fournisseur en question. Body Control Systems (BCS), une filiale du fournisseur de systèmes pour l’industrie automobile TRW, est responsable de la production annuelle de huit millions d’interrupteurs de feu stop pour le groupe Volkswagen.

Depuis juin 2011, une usine développée par M.A.i., des experts en automatisation, est chargée de cette tâche. Une presse à injecter est au coeur de la cellule. Quatre broches de contact par interrupteur de feu stop sont moulées à l’aide d’une machine à huit empreintes. Toutes les opérations de chargement et de déchargement doivent être réalisées en seulement 5,7 secondes durant le « temps d’ouverture de la presse ».

 

SOLUTION

Un chef-d’œuvre en matière d’automatisation

Le processus de production commence avec le chargement de deux contacts de tailles différentes via deux lignes de poinçonnage. Un robot Stäubli SCARA TS60 extrait d’abord quatre contacts courts puis quatre longs de la station de transfert appropriée sur