Automobile Châssis et sécurité

Solutions automatisées pour la carrosserie et la sécurité des passagers

Plus d'informations
Contactez nos équipes

Découpe laser des panneaux de carrosserie, revêtement des lentilles de phare, fraisage des pièces composites, assemblage haute technologie des systèmes ABS, production d'airbags zéro défaut : la portée du déploiement des robots dans les domaines de la carrosserie et de la sécurité sont quasiment infinies. Les robots Stäubli font leurs preuves dans toutes les applications concevables où aucune marge d'erreur n'est permise. Les forces des machines quatre et six axes – précision, dynamisme, contrôle de la trajectoire et fiabilité – sont les conditions indispensables à des solutions viables dans ces domaines sensibles.

Success stories
Stäubli AG - WHSPlastics-pim-2x-68844-jpg-orig.jpg
Traitement complet des pièces moulées par injection avec deux robots (WHS Plastics)

Un transformateur de plastique britannique a investi massivement dans le traitement complet de composants par des robots aux côtés des presses. Le concept est une telle réussite que le robot Stäubli 6 axes utilisé est désormais intégré à toutes les commandes de nouvelle machine de moulage par injection.

Stäubli AG - Kiekert20-CZ-1-pim-2x-68091-jpg-orig.jpg
Contrôle par rayon X pour une production zéro défaut (Kiekert)

Le fabricant tchèque Kiekert produit environ 180 000 serrures pour automobiles par jour. Une cellule robotisée intelligente pour l’inspection radiographique en ligne, dotée d’un robot 6 axes TX60, garantit les plus hauts standards de qualité.