Environnements sensibles Hygiénique - Humide

Gamme de robots industriels HE

Dans le monde entier, le marché de l’agroalimentaire est un grand utilisateur de robots industriels. Et plus particulièrement de robots HE conçus pour les environnements humides. Défiant tous les risques de contamination bactériologique, 100% hygiénique et doté de performances techniques inégalées, le bras robotisé HE mis au point par Stäubli est LA référence du marché. Une innovation avec un grand « I » qui a révolutionné la production agroalimentaire.

Les robots HE sont également développés pour des applications dans des environnements difficiles tels que la découpe au jet d'eau, le lavage ou l'ébavurage de pièces.

Robots 6 axes HE

Stäubli TX2-90 HE (Hygienic-Humid) industrial robot
  • Rayon d'action : 670 mm - 2594 mm
  • Charge maximale : 5 kg - 150 kg
  • Répétabilité : ± 0.02 mm - ± 0.1 mm
Plus d'informations

Robots SCARA HE

SCARA TS2 HE robot (hygienic - humid environment)
  • Rayon d'action : 460 mm - 1000 mm
  • Charge maximale : 8.4 kg
  • Répétabilité : ± 0.01 mm - ± 0.02 mm
  • Course en Z : 200 mm (400 mm en option)
Plus d'informations

Robot FAST picker TP80 HE