ROBOTS 6 AXES TX340 SH

Robot 6 axes TX340 SH (shelf)

Plus d'informations
Contactez nos équipes

Le robot TX340SH (shelf) est un bras articulé avec 6 axes lui permettant une flexibilité accrue. Son enveloppe de travail lui permet de travailler sous sa base afin d'être positionné sur une machine. Grâce à son indice de protection IP65, ce robot convient aux applications en environnement difficile. Il dispose d’une charge maximale de 190 kg avec un rayon d’action de 3680 mm.

AVANTAGES TX340 SH
Stäubli TX340 SH - palletizing
Construction légère et compacte

Offre de nombreuses options de montage, des cycles plus courts et une consommation d'énergie réduite.

TX340 SH 6 axis robot
Idéal pour l'industrie plastique

Grâce à sa grande enveloppe et une charge utile de 190 kg, le TX340 SH peut facilement manipuler de grands préhenseurs ainsi que des composants moulés tout en protégeant les faces de l'outil de moulage.

TX340 SH - attachment method
Empreinte compacte
  • Montage simplifié dans les espaces restreints, y compris sur le châssis des machines de moulage par injection.
  • Flexibilité dans le positionnement du robot réduisant la conception du système et les temps d'intégration.
TX340 SH 6 axis robot - connexions
Connexions multiples
  • Assemblage de connexion monté au niveau des connexions I/O, multibus et pneumatiques.
TX340 SH work envelope