Robots industriels Robots SCARA

Robots industriels SCARA

Contactez nos équipes

Stäubli atteint de nouveaux sommets en terme de performance avec sa nouvelle génération de robots TS2 SCARA. Les robots 4 axes entièrement redessinés avec les réducteurs JCS Stäubli permettent d'atteindre des temps de cycle ultra courts et une répétabilité élevée. Leur design révolutionnaire, ouvre de nouvelles possibilités d'utilisation dans les environnements sensibles, grâce à leur structure complétement fermée. Ils sont pilotés par le contrôleur CS9 qui contrôle également les robots 6 axes TX2.

Stäubli TS2-40 SCARA industrial robot
TS2-40
  • Rayon d'action : 460 mm
  • Charge maximale : 8,4 kg
  • Répétabilité : ± 0,01 mm
  • Course en Z : 200 mm (400 mm en option)
  • Version dédiée : ESD
Stäubli TS2-60 SCARA industrial robot
TS2-60
  • Rayon d'action : 620 mm
  • Charge maximale : 8,4 kg
  • Répétabilité : ± 0,01 mm
  • Course en Z : 200 mm (400 mm en option)
  • Version dédiée : ESD
Stäubli TS2-80 SCARA industrial robot
TS2-80
  • Rayon d'action : 800 mm
  • Charge maximale : 8,4 kg
  • Répétabilité : ± 0,015 mm
  • Course en Z : 200 mm (400 mm en option)
  • Version dédiée : ESD
Stäubli TS2-100 SCARA industrial robot
TS2-100
  • Rayon d'action : 1000 mm
  • Charge maximale : 8,4 kg
  • Répétabilité : ± 0,02 mm
  • Course en Z : 200 mm (400 mm en option)
  • Version dédiée : ESD
Stäubli TS20 SCARA industrial robot
TS20
  • Rayon d'action : 220 mm
  • Charge maximale : 1 kg
  • Répétabilité : ± 0,01 mm
  • Course : 100 mm