Bras robotisés Environnements sensibles

Robots Stericlean

Présentation robots Stericlean

Stäubli dispose de nombreuses références dans le secteur des sciences de la vie et travaille étroitement avec les leaders de l’industrie pharmaceutique. C’est ainsi que nos ingénieurs ont su adapter la gamme de robots industriels cleanroom, déjà largement reconnue dans ces domaines, aux nouvelles exigences de décontamination au peroxyde d’hydrogène. Notre gamme de robots Stericlean répond donc aux plus hautes exigences pharmaceutiques et salles blanches. 

Robot TX40 Stericlean

TX60 stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 515 mm
Charge maximale : 2,3 kg
Répétabilité  : ± 0,02 mm
Entièrement résistant H₂O₂ 
GMP: classe A

TX40 Stericlean

Robot TX60 Stericlean

TX60 stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 670 mm
Charge maximale : 9 kg
Répétabilité : ± 0,02 mm
Entièrement résistant H₂O₂
GMP: classe A

TX60 Stericlean

Robot TX60L Stericlean

TX60L stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action :  920 mm
Charge maximale : 5 kg
Répétabilité : ± 0,03 mm
Entièrement résistant H₂O₂
GMP: classe A

TX60L Stericlean

Robot TX90 Stericlean

TX90 stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 1000 mm
Charge maximale : 20 kg
Répétabilité : ± 0,03 mm
Entièrement résistant  H₂O₂ 
GMP: classe A

TX90 Stericlean

Robot TX90L Stericlean

TX90L stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 1200 mm
Charge maximale : 15 kg
Répétabilité : ± 0,035 mm
Entièrement résistant  H₂O₂ 
GMP: classe A

TX90L Stericlean

Robot TX90XL Stericlean

TX90XL stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action :  1450 mm
Charge maximale : , 9 kg
Répétabilité : ± 0,04 mm
Entièrement résistant  H₂O₂ 
GMP: classe A

TX90XL Stericlean

Robot RX160 Stericlean

RX160 stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 1710 mm
Charge maximale : 34 kg
Répétabilité : ± 0,05 mm
Entièrement résistant H₂O₂ 
GMP: classe A

RX160 Stericlean

Robot RX160L Stericlean

RX160L stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Rayon d'action : 2010 mm
Charge maximale : 28 kg
Répétabilité : ± 0,05 mm
Entièrement résistant H₂O₂ 
GMP: classe A

RX160L Stericlean